간섭 필터

안정적인 신호

안정적인 신호

간섭 없는 일관된 전원 공급의 이점을 회사에서 경험하십시오.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

검색 위치 간섭 필터

이 카테고리의 전 상품 보기

특히 데이터 처리 또는 자동화에 사용되는 장치는 깨끗한 전원 공급이 유리합니다. 전도성 고주파 간섭 전압을 필터링하는 간섭 필터를 통해 예방 조치를 취하십시오. 이를 통해 안전한 작동과 안정적인 측정 결과를 얻게 됩니다.

이점

  • 펄스와 같은 고주파 전압에 대한 보호 – 통합 서지 보호가 있는 필터 사용
  • 다양한 감쇠 곡선으로 인한 광범위한 적용 분야
  • 유연한 설계 – 컨트롤 캐비닛 및 작업장에서 사용 가능
  • 대칭 및 비대칭 필터 회로를 사용한 컴팩트 보호

타입 3 서지 보호가 있는 간섭 필터

서지 보호가 있는 간섭 필터  

서지 보호가 있는 간섭 필터 제품 시리즈

통합 타입 3 서지 보호가 있는 간섭 필터는 2개의 작업을 수행하는데 하나는 트랜션트 서지 전압을 흡수하는 것이고 다른 하나는 고주파 간섭 전압을 제한하는 것입니다.

서지 보호가 있는 간섭 필터는 다양한 설계로 제공됩니다.

 

SFP-TRAB DIN 레일 모듈

  • 플로팅 원격 표시 접점
  • 광학 상태 인디케이터
  • DIN 레일 마운트형
  • 폭발 위험이 있는 환경을 위한 120V 버전

TERMITRAB 모듈형 단자대

  • 스프링 케이지 연결방식
  • 공통 기준 전위가 있는 2개의 전선 보호
  • 24 V 전원 시스템용
  • DIN 레일 마운트형

간섭 필터

간섭 필터/라디오 간섭 억제 커패시터  

DIN 레일 마운트용 간섭 필터 및 라디오 간섭 억제 커패시터입니다.

통합 필터 회로가 있는 제품은 전용 간섭 필터로 간주할 수 있습니다. 이러한 제품은 대칭 및 비대핑 간섭에 대한 보호를 제공합니다.

  • FILTRAB: 타입에 따라 1 - 10 A의 최대 정격 전류용으로 설계되었으며 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다.

비대칭 보호가 충분한 경우 통합 라디오 간섭 억제 커패시터가 있는 모듈형 단자대가 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

서지 보호 및 간섭 필터

서비스

필터 기술

필터 기술에 관한 학습 모듈입니다.