범용 모듈

범용 모듈

명확한 할당

하이-포지션 커넥터를 전선에 연결 시 각 단자점이 일치합니다.

돌아가기 컨트롤러용 시스템 케이블링

카테고리

  • 범용 모듈 제품 목록
    범용 모듈

    컴팩트 설계의 범용 터미네이션 보드는 많은 핀 수의 커넥터를 다양한 연결 단자대에 연결합니다.

검색 위치 범용 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화를 위한 안정적인 신호 전송: 범용 터미네이션 보드는 IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN 레일 또는 RJ45의 경우에 커넥터를 스크류, 푸쉬-인 또는 스프링 케이지 단자대에 1:1로 커플링합니다. 범용 케이블을 통해 신속하게 배선되고 극성 역전이 방지됩니다.

이점

  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 다양한 마킹을 통해 모듈을 정확하게 구별
  • 상태 인디케이터를 사용한 모니터링
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 범용 모듈

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링

서비스