인텔리전트 스위치

인텔리전트 스위치

인텔리전트하고 손쉬운 작동

매니지드 스위치의 모든 이점을 갖고 있으면서도 언매니지드 스위치만큼 사용이 간편한 인텔리전트 스위치.

돌아가기 Ethernet 스위치

카테고리

검색 위치 인텔리전트 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

인텔리전트 스위치는 간단한 언매니지드 스위치와 구성 및 진단 가능한 매니지드 스위치의 간격을 메워줍니다. 이러한 스위치는 명확한 구성 및 모니터링 옵션을 제공하며 구성 작업이 거의 또는 전혀 필요하지 않습니다.

이점

  • 언매니지드 모드에서의 작동을 통해 구성과 관련한 시간 및 비용 지출 없이 머신 네트워크 강화
  • 스마트 모드, 구성 메모리, SNMP 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 통한 유연한 구성 옵션
  • 네트워크 오류의 신속한 파악 및 수정을 위한 진단 기능
  • 머신 네트워크를 불필요한 데이터 트래픽으로부터 보호하는 멀티캐스트 필터(IGMP 스누핑/쿼리 발송기)

견고하고 진단 가능한 머신 네트워크를 위한 인텔리전트 스위치

DIN 레일에 있는 FL SWITCH 2005 및 FL SWITCH 2008  

머신 네트워크 안정성을 향상시키고 다운타임을 최소화하는 인텔리전트 스위치

언매니지드 스위치는 오늘날 대부분의 머신 네트워크에서 사용됩니다. 그러나 이러한 스위치는 자동 결함 탐지 및 수정을 위한 옵션을 제공하지 않습니다. ​피닉스컨택트의 2000 및 2100 시리즈 인텔리전트 스위치는 머신 네트워크의 요구 사항에 기반한 구성 및 모니터링 옵션을 가능하게 합니다. 이와 동시에 보다 쉽게 작동합니다. 이 스위치는 비용 효율적이며 멀티캐스트 필터링을 사용해 네트워크의 데이터 부하를 줄입니다. 돌발적인 루프 형성 또는 장치 실패 시에도 이중화 메커니즘으로 인해 안정적인 통신이 가능합니다. 이러한 기능은 언매니지드 모드에서 이미 제공되고 있습니다. 따라서 구성이 필요하지 않습니다.
SD 카드를 사용하거나 장치에서 스마트 모드 버튼을 통해 추가 기능을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166