개요로 돌아가기

자세한 이점

빠르고 안전한 중성 전선 분리

안정적인 중성 전선 분리  

안정적인 중성 전선 분리

피닉스컨택트의 모든 중선 전선 분리 단자대에는 스크류가 없는 견고한 분리 슬라이드가 장착됩니다.

표준 스크류 드라이버를 사용하여 접점 포크를 부스바로 밀어 넣을 수 있습니다. 분리 슬라이드는 해당 위치에서 명확하게 볼 수 있습니다.

다음을 통해 부주의한 작동에 대한 추가적인 보호 기능이 제공됩니다.

  • 엔드 위치에서 슬라이드를 래칭
  • 옵션 스냅-인 스위칭 잠금
맨 위로 돌아가기

이중 기능 샤프트

간단한 전위 분배를 위한 이중 기능 샤프트  

간단한 전위 분배를 위한 이중 기능 샤프트

레벨마다 2개의 기능 샤프트가 제공되므로 빠르고 개별적인 전위 분배가 가능합니다. CLIPLINE complete의 표준 브리지를 사용하여 교차 연결을 제한 없이 늘릴 수 있습니다.

  • 예: 단자 스트립 내의 L1/L2/L3 전위를 사용하는 3상 시스템
맨 위로 돌아가기

간단한 테스트 기능

각 단자점의 테스트 기능  

각 단자점의 테스트 기능

또한 CLIPLINE complete는 포괄적인 테스트 액세서리 제품군을 제공합니다.

모든 테스트 플러그 및 어댑터는 기능 샤프트에서 접촉합니다.

맨 위로 돌아가기

명확한 라벨링

라벨링이 있는 단자대  

각 단자점의 대면적 라벨링 옵션

넓고 명확한 마킹은 빠르고 안정적인 설치를 위한 필수 요소입니다.

피닉스컨택트의 설치 단자대에서 각 단자점을 명확하게 라벨링할 수 있습니다. 설치 분배기 내의 각 단자대 마운팅 위치에서 단자점을 명확하게 식별할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 자세한 이점

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166