개요로 돌아가기

패치 패널

Ethernet 인프라 컴포넌트

패치 패널은 필드와 컨트롤 캐비닛 케이블링 간의 인터페이스 모듈 역할을 합니다. 새로운 DIN 레일 장치는 기존의 RJ45 연결 외에도 푸쉬-인, IDC 또는 스크류 연결을 특징으로 합니다. 따라서 설치 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 이 장치는 통합 서지 보호 및 차폐 전류 모니터링 기능이 있는 제품으로 제공됩니다.
제품군에 동일한 케이블을 통해 원격 Ethernet 장치에 데이터와 전원을 공급할 수 있는 PoE(Power over Ethernet) 인젝터가 포함되었습니다.

이점

  • 쉽고 빠른 마운팅
  • 다양한 연결 기술 선택 가능
  • 높은 시스템 가용성을 보장하는 서지 보호
  • 전위차 또는 EMC로 인한 차폐 전류 발생 시의 진단을 위한 차폐 전류 모니터링
  • 전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
  • 컴팩트 설계

다양한 연결 기술 및 커버로 보호되는 배선 공간

패치 패널 개요  

패치 패널 개요

설치 시 향상된 유연성 및 시간 절약: IDC, 푸쉬-인, 스크류 및 RJ45 연결 중에서 선택할 수 있습니다.

보호되는 케이블 배선 공간: 연결 단자대 및 차폐 접촉과 함께 필드 케이블측의 배선 공간이 힌지 커버로 덮혀 있습니다. 이를 통해 일관된 설치 패턴이 보장됩니다. 이러한 시각적 이점 외에도 외부 영향으로부터 민감한 연결 전선을 보호합니다.

공구가 필요 없는 차폐 연결

부품의 헐거워짐이 없는 연결  

공구가 필요 없는 차폐 연결

케이블 차폐를 공구 없이 빠르고 쉽게 장치에 연결할 수 있으며 스트레인 릴리프도 보장됩니다. 제공된 샤프트에 케이블을 배치하고 보호 덮개를 닫으면 모든 작업이 완료됩니다. 이점: 부품의 헐거워짐이 없고 공구가 필요하지 않은 연결을 통해 빠른 설치가 가능합니다.

필드 케이블측의 서지 보호 및 차폐 전류 모니터링

LED를 통한 차폐 전류 모니터링  

LED를 통한 차폐 전류 모니터링

패치 패널은 새로운 서지 보호 및 차폐 전류 모니터링 기능이 있는 제품으로 제공됩니다. 통합 서지 보호는 데이터 케이블에서 급작스러운 고전압으로부터 장치와 애플리케이션을 보호합니다. PoE(Power over Ethernet)가 있는 애플리케이션에서 케이블 차폐 전류 모니터링을 진단에 사용할 수 있습니다. LED는 전위차 또는 EMC 영향으로 인한 다른 차폐 전류의 발생 여부를 표시합니다.

필드 및 컨트롤 캐비닛 케이블링 간의 인터페이스 모듈 역할을 하는 패치 패널을 보려면 여기를 클릭하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Ethernet 패치 패널

필드 및 컨트롤 캐비닛 케이블링 간 인터페이스

추가 정보