설치 시스템

설치 시스템

쉽고 빠른 전원 분배

설치 시스템을 사용하면 특수 공구를 사용하지 않고 간단한 조작만으로 안전하게 케이블을 연결할 수 있습니다.

돌아가기 커넥터

카테고리

검색 위치 설치 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 IPD 및 QPD 설치 시스템을 사용해 특수 공구를 사용하지 않고 빠르고 쉽게 케이블을 연결하십시오. 간단한 케이블 연결, 전원 분배 또는 장치 연결 중에서 해당 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다. 편리한 푸쉬-인 연결 및 빠른 QUICKON IDC 연결을 사용하면 케이블링 시간이 최대 80% 절약됩니다.

이점

  • 현장 연결 작업 시 최대 80%의 시간 절약
  • 공구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
  • 고정 및 플러그-인 버전을 사용한 유연한 전원 분배 설계
  • 최대 IP68/IP69K 보호 수준 및 IK07 수준의 내충격성을 제공하는 견고한 하우징을 통한 높은 안정성
  • 전원 공급 연결 시 하우징을 열 필요가 없기 때문에 전자 장치의 완전한 보호 가능

푸쉬-인 연결방식 IPD 패널 피드스루

IPD를 사용한 자동화된 라이트 배선

IPD를 사용한 자동화된 라이트 배선

피닉스컨택트는 IPD(Installation Power Distribution)를 사용해 혹독한 조건을 견딜 수 있고 필드 및 장치측 모두에 푸쉬-인 연결이 있는 IP67 보호 수준의 장치 연결 솔루션을 제공합니다.이 전원 연결 방식을 사용하면 장치측에서 배선 로봇의 사용이 가능하고 필드측에서 최대 2.5 mm²의 3 및 5핀 케이블의 사용이 가능합니다. IPD는 정립된 산업 표준에 기반하며 옥외 및 습기가 있는 환경에서 사용하도록 설계되어 있습니다.

QUICKON 연결방식 QPD 설치 시스템

OPD 설치 시스템

OPD 설치 시스템

산업용 전원 분배는 시간 소모적이거나 복잡할 필요가 없습니다. 최대 690 V/40 A 용량을 제공하는 견고한 IP68/IP69K QPD 설치 시스템을 사용하십시오. 검증된 QUICKON IDC 연결로 인해 피복 분리 또는 특수 공구를 사용할 필요 없이 최대 5 x 6.0 mm²의 케이블을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 유연한 분배 솔루션을 만들기 위해 고정 연결 또는 플러그-인 연결을 선택할 수 있습니다. 또한 장치를 열지 않고도 쉽게 장치 연결을 구현할 수 있습니다. 이는 외부 영향으로부터 정교한 전자 장치를 보호할 수 있음을 의미합니다.

QPD 제품군 개요

QPD 제품군 개요  

QPD 제품군 개요

(1) 패널 피드스루
패널 피드스루는 외부에서 연결할 수 있는 케이블 글랜드입니다. 따라서 케이블 연결을 위해 더 이상 장치를 열 필요가 없습니다. 이러한 방식은 제조업체의 특정 보호 등급이 유지되도록 보장합니다.

(2) 케이블 커넥터
케이블 커넥터는 케이블 확장 또는 수리에 사용할 수 있습니다. 커넥터와 결합하면 케이블 커넥터를 유연한 커플링 연결로 사용할 수 있습니다.

(3) 커넥터
유도 PE 접점이 있는 커텍터는 수리하는 동안 또는 사전 조립된 케이블을 설치할 때 장치를 신속하게 교체하는 데 특히 적합합니다. 커넥터는 오접속을 방지하기 위해 코딩됩니다.

(4) T 분배기
컴팩트 T 분배기를 사용하여 소비 장치용 분기 라인을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 

(5) H 분배기
H 분배기는 빠르게 연결할 수 있는 컴팩트하고 강력한 정션 박스입니다. 4개의 연결이 서로 병렬로 연결되며 4-way 분배기로 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드


QPD를 사용한 산업용 전기 설치

광범위한 산업용 시스템을 위한 설치 솔루션입니다.


QPD 설치 시스템

쉽고 빠른 조립