인라인 – 고성능 모듈형 I/O 시스템

최고 수준의 유연성을 제공하는 인라인

최고 수준의 유연성

맞춤형 I/O 솔루션을 구현하십시오.

돌아가기 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

카테고리

검색 위치 인라인 – 고성능 모듈형 I/O 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

인라인은 컨트롤 캐비닛에서 사용하기에 적합하도록 설계된 다목적 제품입니다. 널리 사용하는 모든 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크를 위한 광범위한 I/O 모듈 및 기능 단자의 특정 요구 사항에 맞게 자동화 기능을 설계할 수 있습니다.

이점

  • 다양한 I/O 단자, 기능 단자, 버스 커플러 및 컨트롤러로 인한 최고 수준의 유연성
  • I/O 단자의 좁은 전체 폭과 맞춤형 채널 수로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 국제 인증과 세이프티 및 Ex-i 모듈을 통한 광범위한 적용성
  • 분기 단자를 통해 로컬 버스를 추가 버스 커플러 없이 필드로 확장

인라인 – 컨트롤 캐비닛을 위한 다목적 제품

인라인 I/O 시스템 및 해당 이점

인라인 I/O 시스템 및 해당 이점

1

네트워크 및 로컬 버스용 진단 LED

2네트워크 또는 버스 연결
3손쉬운 전체 차폐 편조 – 단자에 통합된 전체 차폐 편조로 인해 추가 액세서리 없이 차폐 케이블을 손쉽게 연결
4배선을 단순화하는 단자점의 색상 코딩
5

손쉬운 조작

  • 상태 및 진단 LED
  • I/O 기능 간의 손쉬운 구별을 위한 색상 코딩
  • 명확하게 번호가 매겨진 단자점
6목표에 따른 세그먼트화를 통해 독립적으로 보호되고 별개로 전환되는 스테이션 세그먼트로 인한 시스템 세이프티 향상
7단자, 전선, 케이블 및 장치를 MARKING 시스템 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 마킹

컨트롤러, 버스 커플러 또는 I/O – 최대한의 유연성 및 다양성

피닉스컨택트 컨트롤러 사용 여부 또는 다른 일반 네트워크에 연결되어 있는지에 상관없이 인라인은 자동화 애플리케이션에서 최대한의 유연성과 다양성을 제공합니다.

인라인 컨트롤러는 다목적 I/O 단자를 사용하여 쉽게 확장할 수 있고 통합 웹 서버를 제공합니다. 버스 커플러는 인라인을 널리 사용되는 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크에 통합합니다. 안전 I/O 단자를 사용하여 기능적 세이프티를 위한 솔루션을 구현할 수 있으며 기능 단자는 광범위한 자동화 요구 사항을 충족할 수 있는 자유를 제공합니다.

다양한 기능이 있는 인라인 컨트롤러, 버스 커플러, 안전 I/O 및 I/O

다양한 기능이 있는 인라인 컨트롤러, 버스 커플러, 안전 I/O 및 I/O

하나의 I/O 단자, 하나의 기능

인라인 ECO I/O 단자용 제품 포트폴리오에서 발췌  

새로운 인라인 ECO I/O 단자

새로운 인라인 ECO I/O 단자는 자동화 작업을 위한 쉽고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. "하나의 단자, 하나의 기능"이라는 원칙에 따라 새로운 인라인 ECO 단자 제품군에서 자동화 애플리케이션에 적합한 기능을 찾을 수 있을 것입니다. 특수한 단자 파라미터화는 필요하지 않습니다. 인라인 ECO 안전 단자를 사용하여 추가 소프트웨어 없이 애플리케이션을 손쉽게 보호할 수 있습니다. 또한 두말할 나위 없이 모든 인라인 ECO 단자를 모든 인라인 버스 커플러 및 표준 단자와 결합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


인라인 I/O 시스템에 대한 빠르고 간단한 설명

인라인 I/O 시스템의 기능과 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

추가 정보