개요로 돌아가기

인라인 ECO 단자: 파라미터화가 필요 없는 쉽고 비용 효율적인 자동화

인라인 ECO 단자를 사용한 쉽고 비용 효율적인 자동화

인라인 ECO 단자를 사용하면 자동화 작업을 쉽고 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다. 인라인 ECO 단자 제품군은 "하나의 단자, 하나의 기능"이라는 원칙에 따라 고객의 자동화 애플리케이션에 적합한 기능을 제공합니다. 별도의 단자 파라미터화는 필요하지 않습니다. 세이프 인라인 ECO 안전 I/O 단자를 사용해 추가의 소프트웨어 없이 애플리케이션을 안전하게 보호할 수 있습니다.

컴팩트한 기계의 기능적 세이프티를 위한 중앙 솔루션

안전 I/O 단자가 있는 인라인 ECO 스테이션  

간단한 중앙 세이프티 자동화 솔루션의 토폴로지

안전 I/O 단자를 인라인 I/O 스테이션에 삽입하면 간편하게 통합됩니다. 그런 다음 세이프티 관련 세그먼트 회로용 인증을 획득한 디지털 출력 단자가 안전 I/O 단자의 오른쪽에 설치됩니다. 비상 정지 등으로 인해 센서가 활성화될 경우 연결된 출력 모듈에 대한 액추에이터 전압 공급이 안전을 위해 종료됩니다. 최대 두 개의 2-채널 센서 회로를 하나의 안전 I/O 단자에 연결할 수 있습니다. 모든 상태 및 오류 메시지가 표준 컨트롤러에 전달됩니다.


개요로 돌아가기
소프트웨어
Inline의 적용
제품 추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166