개요로 돌아가기

인라인 – 유연한 데이터 획득 및 평가

유연하고 정밀한 데이터 획득 및 평가

인라인 I/O 시스템은 광범위한 아날로그 및 기능 단자를 제공합니다. 간단한 아날로그 값 획득에서부터 고성능 계량 단자까지 여기에 포함됩니다. 이러한 I/O 단자가 제공하는 광범위한 파라미터화 옵션을 사용하여 애플리케이션에 맞게 기능을 조정할 수 있습니다.

시스템 부품에서의 다양한 측정값 획득

시스템 부품에서의 측정값 획득 예제  

시스템 부품에서의 측정값 획득 예제

인라인 기능 단자는 애플리케이션에 따라 유연하게 설치됩니다. 아날로그 입력 단자를 사용하여 유속, 압력 또는 무게를 매우 정밀하게 비용 효율적으로 기록할 수 있습니다. 증분형 인코더 입력 단자를 사용하여 공작물의 위치를 확인하거나 SSI 인코더 평가용 단자를 사용하여 절대 위치를 정의할 수 있습니다. 또한 인라인 전원 측정 단자를 사용하여 에너지 소모량을 분석하고 애플리케이션을 최적화하여 에너지 비용을 절약할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166