개요로 돌아가기

Ex-i I/O: Ex 영역의 신호 획득용 본질 안전 컴포넌트

피닉스컨택트의 Ex-i 제품은 폭발 위험이 있는 영역에서 안전하고 안정적인 자동화를 제공합니다. 본질 안전, 간단히 말해 IS는 본질 안전 장치의 작동 방법을 지정하는 기술입니다.

인라인 I/O 스테이션은 영역 2에 설치되고 센서 및 액추에이터는 필요에 따라 영역 0, 1 또는 2에 설치됩니다.

본질 안전 I/O 모듈용 절연기 단자

인라인 절연기 단자  

Ex i 절연기 단자

본질 안전 컴포넌트를 사용하여 기존 인라인 I/O 스테이션을 확장하십시오. 인라인 절연기 단자를 사용하면 나머지 스테이션의 이미 연결된 모듈에서 본질 안전 모듈을 분리할 수 있습니다.

이점:

  • 본질 안전 및 비본질 안전 I/O 모듈의 견고하고 안전한 분리
  • 인라인 I/O 스테이션 확장 시 향상된 유연성
맨 위로 돌아가기

본질 안전 I/O 모듈용 전원 공급

본질 안전 전원 공급  

Ex-i 전원 공급

본질 안전 시스템을 위해 안전한 전기 절연이 필요합니다. 본질 안전 I/O 모듈에 안정적인 전원을 공급하기 위해 피닉스컨텍트는 특수한 인라인 단자대인 Ex-i 전원 공급을 제공합니다.

이점:

  • 진단 LED는 스테이션 용량을 일반, 높음 또는 과부하 단계로 나타냅니다. 이렇게 하면 오작동 및 사고 위험을 줄일 수 있습니다.
  • 전원 공급은 본질 안전 및 비본질 안전 연결 케이블 간에 필요한 간격을 제공합니다.
맨 위로 돌아가기

디지털 신호용 본질 안전 I/O 모듈

디지털 Ex-i I/O 모듈  

디지털 신호용 Ex-i I/O 모듈

Ex 승인 센서 및 액추에이터와 NAMUR 센서를 이러한 본질 안전 Ex-i I/O 모듈에 연결할 수 있습니다. 모든 4개 채널을 자유롭게 선택 및 구성하여 사용할 수 있습니다(예: 플로팅 접점, 버저, 신호 타워 또는 솔레노이드 밸브).

신속한 오류 찾기: 각 채널의 진단 LED는 개방 회로 또는 단락-회로를 나타냅니다.

맨 위로 돌아가기

아날로그 신호용 본질 안전 I/O 모듈

아날로그 Ex-i I/O 모듈  

아날로그 신호용 Ex-i I/O 모듈

이러한 본질 안전 I/O 모듈의 4개 채널을 다른 방식으로 사용할 수 있습니다.

  • 0 mA ... 20 mA의 전류 범위용
  • 4 mA ... 20 mA의 전류 범위용
  • 0 V ... 10 V의 입력 전압 범위용

아날로그 Ex-i I/O 모듈은 최대 분해능이 16비트인 3개 형식을 모두 지원합니다.

신속한 오류 찾기: 각 채널의 진단 LED는 개방 회로 또는 입력 및 출력 범위 미달/초과를 나타냅니다.

맨 위로 돌아가기

온도 기록용 본질 안전 I/O 모듈

Ex-i 온도 기록 I/O 모듈  

온도 기록용 Ex-i I/O 모듈

온도 기록용 본질 안전 I/O 모듈은 서로 독립적으로 구성할 수 있는 4개 채널을 제공합니다. 모든 채널은 온도 기록을 위한 다양한 기능을 제공합니다.

  • 저항 온도 센서(예: 2선 또는 3선 기술이 적용된 Pt 100)
  • 다양한 열 부품용 표준 타입(J, K, E, R, S 및 T)
  • -100 mV에서 +100 mV까지의 신호 획득
  • 0 Ω ... 800 Ω 또는 0 kΩ ... 5 kΩ의 저항 탐지

신속한 오류 찾기: 각 채널의 진단 LED는 개방 회로 또는 센서 범위 미달/초과를 나타냅니다.

맨 위로 돌아가기

Ex 영역의 신호 획득용 본질 안전 컴포넌트.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166