개요로 돌아가기

인라인: 최대 영역 2 수준의 안정성

인라인을 통해 프로세스 산업에서 시스템을 최대 영역 2 수준까지 안정적으로 자동화

본질 안전 인라인 I/O 단자를 사용해 폭발 위험이 있는 영역에서 안전하게 통신하십시오. 최대 영역 2 수준의 폭발 위험이 있는 환경을 위한 I/O 단자 제품군이 있습니다. 광범위한 파라미터화 옵션을 사용해 3개의 본질 안전 I/O 단자만으로 민감한 영역에서 다양한 자동화 작업을 해결할 수 있습니다.

Ex 영역에서 안정적이고 안전한 신호 획득

영역 0, 1 및 2에서 안정적인 신호 획득을 위한 토폴로지  

영역 0, 1 및 2에서 안정적인 신호 획득을 위한 토폴로지

파란색 I/O 단자를 사용하여 영역 1 및 0의 폭발 위험이 있는 영역에서 추가 입력 및 출력 신호를 획득 및 출력할 수 있습니다. 인라인 스테이션을 폭발 위험이 있는 영역(영역 2)의 내부 또는 외부에 설치할 수 있습니다. 표준 I/O 단자 및 본질 안전 I/O 단자를 모든 단계에서 결합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보