인라인 – I/O

다양한 기능

다양한 기능

유연한 데이터 획득 및 평가가 가능합니다.

돌아가기 인라인 – 고성능 모듈형 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 인라인 – I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

파라미터화가 있거나 없는 I/O 단자를 선택하십시오. 포괄적 인증을 획득한 광범위한 다목적 기능으로 인해 모든 토폴로지에서 사용이 가능합니다. 세분성은 I/O 스테이션을 설계하기 위한 기초가 됩니다.

이점

  • 측정값 획득을 위한 다양성을 제공하는 광범위한 디지털, 아날로그 및 기능 단자
  • 다양한 파라미터화 옵션으로 인한 유연성
  • I/O 단자에서 사전 처리로 인한 프로그래밍 작업 감소

컨트롤 캐비닛에서 필드까지 로컬 버스 확장

Fieldline 커플링이 있는 인라인 I/O 스테이션  

Fieldline 커플링이 있는 인라인 스테이션

추가의 버스 커플러 없이 필드에서 직접 신호를 획득하고 컨트롤 캐비닛에 라우팅하십시오. 

인라인 로컬 버스 확장 단자를 사용하면 버스 커플러 수가 감소하여 네트워크 장치 수가 줄어들게 됩니다. 따라서 더 적은 수의 버스 커플러를 사용해 일관된 통신을 수행할 수 있습니다.

케이블을 사용하지 않고 I/O 신호를 전송하기를 원하십니까? Bluetooth 연결을 사용하면 최대 3개의 I/O 장치를 베이스 스테이션에 연결할 수 있습니다.

인라인 Ex i – Ex 영역용 본질 안전 I/O

Ex 영역에서 안정적이고 안전한 신호 획득  

Ex 영역에서 안정적이고 안전한 신호 획득

폭발 위험이 있는 영역에서 안전하게 사용할 수 있는 인라인 I/O 스테이션: 표준 I/O 단자 다음에 파란색 본질 안전 Ex i I/O 모듈을 마운트하면 됩니다. 최대 영역 2의 폭발 위험이 있거나 폭발 위험이 없는 영역에서 사용하기 위한 다양한 표준 I/O 단자를 선택할 수 있습니다.. 영역 1 및 영역 0의 폭발 위험이 있는 영역에서 추가 입력 및 출력 신호를 파란색 I/O 단자에 연결할 수 있습니다. 

파라미터화 및 진단은 엔지니어링 시스템 또는 FDT(Field Device Tool) 기술을 통해 진행됩니다. 이점: I/O 수가 많은 경우에도 손쉽게 조작할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보