인라인 - 버스 커플러

인라인 I/O 시스템용 버스 커플러

연결 만들기

인라인 I/O 시스템을 모든 일반 네트워크에 통합하십시오.

돌아가기 인라인 – 고성능 모듈형 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 인라인 - 버스 커플러

이 카테고리의 전 상품 보기

자유롭게 선택 가능한 버스 커플러 덕분에 인라인 I/O 시스템을 모든 일반 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크에 통합할 수 있습니다. 버스 커플러에 따라 최대 63개의 I/O 단자를 연결할 수 있습니다(최대 16개의 PCP 장치).

이점

  • 모든 일반 버스 시스템 및 네트워크 프로토콜과의 호환성을 바탕으로 스테이션 구조에서 최고 수준의 유연성 제공
  • 컴팩트하게 설계된 새로운 BK 하우징을 사용해 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 적은 수의 신호를 사용하는 기계 및 시스템을 위한 내장 I/O가 있는 버스 커플러를 선택하여 비용 효율적으로 스테이션 구성

다양한 네트워크 연결

인라인 버스 커플러는 인라인 시스템과 상위 레벨 네트워크 간의 연결입니다. 버스 커플러를 다음 통신 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

인라인 버스 커플러용 네트워크

 
인라인 버스 커플러(CANopen® 및 PROFIBUS)

CANopen®

  • DIP 스위치를 통해 내장된 종단 저항을 켜거나 끌 수 있음.
  • SafetyBridge 기술과 호환.

EtherCAT®

  • 최대 63개의 추가 인라인 장치를 연결할 수 있음.
  • 컴팩트 하우징.

DeviceNet™

  • 디지털 입력/출력 내장.
  • 향후 확장을 위한 I/O 메모리 영역(하드웨어 필요 없음).

EtherNet/IP™

  • 디지털 입력/출력 내장.
  • 웹 기반 관리(WBM).

INTERBUS

  • 광섬유 또는 구리 기술을 사용한 원격 버스 연결
  • 인라인 커넥터 또는 D-SUB와의 연결(구리 제품에 적용)
Modbus
  • 디지털 입력/출력 내장.
  • 웹 기반 관리(WBM).
PROFIBUS
  • 디지털 입력/출력 내장.
  • 클래스 1 및 클래스 2 마스터용 DP/V1.
PROFINET
  • 디지털 입력/출력 내장.
  • RJ45 또는 SC-RJ 연결 있음.

Sercos

  • 디지털 입력/출력 내장.
  • 사양 V1.1.2에 따라 Sercos 지원.

현대적이고 컴팩트한 설계

40 mm 하우징이 있는 인라인 버스 커플러  

40 mm 하우징이 있는 인라인 버스 커플러

폭 40 mm의 버스 커플러는 현재 시판 중인 제품 중 가장 컴팩트하며 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 새로운 폼 팩터는 CANopen® 및 EtherCAT® 프로토콜용으로 설계되었습니다. SafetyBridge V3과 같은 기술도 지원합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스