개요로 돌아가기

자세한 이점

손쉬운 조작 세부 정보

푸쉬-인 연결 기술을 사용한 배선  

푸쉬-인 연결 기술을 사용한 손쉬운 배선

손쉬운 배선

푸쉬-인 연결 기술 덕분에 도구가 필요 없는 빠른 배선이 가능합니다.

전선을 분리하기 위한 해제 버튼은 스크류 드라이버 또는 볼펜을 사용하여 작동할 수 있습니다.

플러그-인 브리지를 사용한 전위 분배  

플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배

손쉬운 전위 분배

CLIPLINE complete 모듈형 단자대 제품군의 플러그-인 브리지를 사용합니다. 사전 제공된 액세서리를 사용합니다.

푸쉬-인 연결 기술을 함께 사용하여 효율적인 배선의 이점을 누릴 수 있습니다.

타이머 릴레이로 손쉽게 확장

피닉스컨택트의 타이머 모듈  

타이머 릴레이로 변환된 릴레이 모듈

24 V용 다기능 플러그-인 타이머 모듈은 릴레이 모듈을 타이머 릴레이로 변환합니다. RIF-1 - RIF-4 베이스를 이 모듈과 함께 장착할 수 있습니다.

0.5초 - 100분의 시간 범위에서 3개의 시간 기능을 선택할 수 있습니다.

전체 제품군

RIF-0 - RIF-4 개요  

제품군 개요

최대 16 A의 전류를 전환합니다. 커플링 릴레이에서 소형 전원 컨택터의 교체까지 제품군은 모든 애플리케이션에 적합한 릴레이를 제공합니다.

동일한 형태의 일관된 시스템이라는 이점이 있습니다.

안정적인 시스템

최고의 가용성을 보장하는 플러그-인 릴레이  

플러그-인 릴레이를 신속하게 교체할 수 있습니다.

플러그-인 릴레이 및 특수 기능 모듈로 인해 가용성이 향상된다는 이점이 있습니다.

유지 관리 작업 시 릴레이를 신속하게 교체할 수 있습니다. 이를 통해 높은 기계 및 시스템 가용성이 보장됩니다.

최고의 유연성 및 비용 효율성을 보장하는 모듈형 릴레이 시스템

RIFLINE complete를 개별 조립할지 여부를 결정하거나 컴플리트 모듈로 바로 조립할 수 있는 상태로 주문할지 여부를 선택할 수 있습니다.

모듈형 시스템의 모든 컴포넌트는 애플리케이션에 따라 개별적으로 주문할 수 있습니다. 또한 다양한 전압 및 애플리케이션에 사용할 수 있는 릴레이가 포함되어 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166