산업용 범용 릴레이 시스템

산업용 범용 릴레이 시스템

손쉬운 조작

RIFLINE complete를 사용하면 모든 표준 릴레이 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

돌아가기 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈

카테고리

  • 단일 릴레이 제품 목록
    단일 릴레이

    모듈형 시스템의 단일 릴레이는 개별적으로 주문할 수 있고 맞춤 조립 가능합니다.

  • 베이스 제품 목록
    베이스

    미니어처 전원 릴레이용 스크류 연결방식 또는 스프링 케이지 연결방식 릴레이 베이스입니다.

검색 위치 산업용 범용 릴레이 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

신호의 분리, 증대 또는 증폭을 포함하여, 커플링 및 시간 릴레이에서 소형 전원 컨택터의 교체에 이르는 광범위한 분야에 적용됩니다. 범용 플러그-인 설계가 적용된 릴레이 시스템은 빠르고 손쉬운 무오류 조작을 지원합니다.

이점

  • 현대적인 배선 및 전위 분배 개념을 통한 손쉬운 조작
  • 플러그-인 특수 기능 모듈을 사용해 시간 릴레이로 손쉽게 확장 가능
  • 모든 표준 릴레이 애플리케이션을 포함하는 완벽한 제품군
  • 높은 기계 및 시스템 가용성을 보장하는 안정적인 시스템
  • 컴플리트 모듈 또는 모듈형 시스템으로 제공
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 범용 산업용 릴레이 시스템

손쉬운 조작

릴레이 시스템의 손쉬운 조작

손쉬운 배선(왼쪽), 손쉬운 전위 분배(가운데), 손쉬운 확장(오른쪽)

다음을 통해 손쉬운 조직의 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 손쉬운 배선
    푸쉬-인 연결 기술을 통해 손쉬운 배선이 가능합니다. 공구 없이 신속하게 배선할 수 있습니다.
  • 손쉬운 전위 분배
    CLIPLINE complete 단자대 제품군의 시스템 액세서리로 제공되는 플러그-인 브리지를 사용하여 손쉬운 전위 분배가 가능합니다.
  • 손쉬운 확장
    다기능 플러그-인 타이머 모듈을 사용하여 손쉬운 확장이 가능합니다. 0.5초 - 100분의 시간 범위에서 3개의 시간 기능을 선택할 수 있습니다.

어떻게 작동합니까?

RIFLINE complete 산업용 릴레이 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

릴레이 모듈 배선 및 기능 확장이 얼마나 쉬운지 보여 드릴 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166