개요로 돌아가기

애플리케이션 개요

컨트롤러와 필드 간 커플링 릴레이

커플링 릴레이의 적용 예제  

커플링 릴레이

RIF-0 및 RIF-1 릴레이 모듈은 특히 컨트롤러와 필드 간 신호를 안전하게 커플링하는 데 사용됩니다.

예를 들어 전원이 증폭되거나 전압이 조정되거니 신호가 전기적으로 절연됩니다.

신호 증배용 릴레이

신호 증배의 적용 예제  

신호 증배

RIF-2 릴레이 모듈은 많은 수의 접점이 필요한 애플리케이션에 특히 적합합니다.

컨트롤러에 대한 피드백 신호를 다른 부하와 병행하여 전환할 수 있습니다.

전원 릴레이에서 소형 전원 컨택터의 교체까지

전원 릴레이이 적용 예제  

소형 전원 컨택터 애플리케이션의 전원 릴레이

높은 스위치 전원으로 인해 RIF-4 릴레이 모듈을 소형 전원 컨택터 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 컨택터와 비교해 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 플러그-인 기능으로 인한 손쉬운 유지 관리
  • 상태 LED를 통한 작동 표시기
  • 저렴한 비용
  • 브리징 가능성 및 PT 연결로 인한 빠른 설치

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166