기계 라이트

기계 라이트

최적 조명을 위한 다양성

피닉스컨택트의 다양한 제품군에서 올바른 LED 기계 라이트를 찾으십시오.

돌아가기 라이트 및 시그널링

카테고리

검색 위치 기계 라이트

이 카테고리의 전 상품 보기

LED 기술, 눈부심 방지 조명, 다양한 제어 옵션, 직렬 연결, M12 케이블링 등을 사용하는 견고한 PLD(Phoenix Contact Lighting Devices) 기계 라이트는 산업용 시스템의 효율적인 조명에 대한 기준을 설정합니다.

이점

  • 수리 작업을 더 쉽게 만들고 안전성을 향상시키는 24 V 공급
  • 다양한 설계 및 액세서리로 인한 유연한 마운팅
  • M12 케이블링을 통한 빠른 설치 및 컴포넌트 절약
  • 최적 조명을 보장하도록 회전 가능
  • 냉각제 및 윤활유에 대한 내성으로 인해 머신 툴에도 사용 가능
  • 유지 관리 작업 및 램프 변경이 필요 없는 긴 LED 서비스 수명

좁은 공간, 풍부한 조명

슬림 설계가 적용된 클래스 100 기계 라이트  

클래스 100 기계 라이트

클래스 100 PLD 기계 라이트은 매우 좁은 설계를 특징으로 합니다. 따라서 공간이 좁은 경우에도 최적으로 사용할 수 있습니다.

또한 회전이 가능하기 때문에 표면에서 어느 정도 떨어진 거리에서도 뛰어난 기능을 제공합니다.

모든 애플리케이션을 위한 뛰어난 조명

클래스 200 기계 라이트  

40 mm 직경의 클래스 200 기계 라이트

대상 표면에서 보통 또는 멀리 떨어진 거리(약 1.5 m)에 있거나 더 강력한 조명이 필요한 경우 클래스 200 조명이 적합합니다.

고효율 클래스 200 라이트는 각각 4개의 길이(190 mm - 715 mm)로 사용 가능한 2개의 다른 빔 각도(40° 및 85°)를 가진 40 mm 직경으로 제공됩니다.

M12 커넥터 및 직렬 연결 옵션을 사용하여 손쉽게 마운팅 및 배선할 수 있습니다.

LED 기술로의 빠른 전환

70 mm 직경의 클래스 200 기계 라이트  

70 mm 직경의 클래스 200 기계 라이트

기존 튜브 라이트를 70 mm 직경의 클래스 200 기계 라이트로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다(시설개량). 이 과정에서 기존 마운팅 클램프를 교체할 필요가 없습니다.

5개의 길이(370 mm - 1070 mm) 중에서 선택할 수 있습니다.

조명을 위한 최적의 보호

IP69 보호가 적용된 PLD 기계 라이트  

엄격한 보호 수준이 요구되는 경우를 위한 기계 라이트

설치된 컴포넌트에 엄격한 보호 수준이 요구되는 머신 및 시스템 타입의 경우 IP69 보호가 적용된 클래스 200 제품이 이상적인 솔루션입니다.

좁은 빔 각도로 인해 더 작은 영역을 비추는 데 적합합니다.

LED – 기계 라이트의 효율성 향상

기계 라이트의 효율성을 향상시키는 혁신적인 LED 기술  

고급 LED가 사용된 PLD 기계 라이트

내구성, 경제성, 컴팩트 – 이제 시스템에서 최신 LED 기술의 이점을 활용할 수 있습니다

PLD 기계 라이트에는 최고급 LED가 장착되어 있기 때문에 최소 65,000시간 이상의 서비스 수명을 달성할 수 있습니다. 따라서 에너지 소모량이 낮게 유지되면서 유지 관리 시간과 비용이 절약됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166