개요로 돌아가기

Factoryline WLAN EPA - 인텔리전트 안테나

FL WLAN Ethernet 포트 어댑터는 WLAN 네트워크에 Ethernet 호환 장치를 경제적으로 연결하기 위한 산업용 WLAN 어댑터입니다. 프로토콜 트랜스패어런트 연결 옵션이란 사용된 Ethernet 프로토콜에 독립적이라는 의미입니다.

견고성 및 컴팩트

FL WLAN EPA 인텔리전트 안테나  

간단하고 비용 효율적임: FL WLAN EPA 인텔리전트 안테나

"인텔리전트 안테나"는 안정적인 무선 모듈과 컴팩트하고 견고한 IP65 산업용 하우징에 들어 있는 통합 특수 안테나가 결합된 제품입니다. 이를 통해 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 모든 공통 WLAN 표준 지원: 2.4 GHz(802.11a/b/g) 및 5 GHZ(802.11a/n)
  • 혹독한 산업 환경을 위해 개발된 IP65 보호가 적용된 장치
  • 린 스택을 통한 빠른 연결 설정
  • PROFINET 및 PROFIsafe용으로 최적화됨
  • 사용자 친화적 웹 인터페이스
  • 매우 낮은 전력 소모량
  • 옥외에서 최대 250 m의 범위

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166