개요로 돌아가기

소프트웨어 PLC: 산업용 PC를 컨트롤러로 변환

산업용 PC를 완벽한 PLC로 바꾸어 산업용 PC의 뛰어난 성능을 최대한 활용하십시오. PC WORX RT BASIC을 사용하면 시스템을 실시간으로 제어할 수 있습니다. 전체 시스템 또한 기존의 PLC만큼 안정적이고 견고해집니다.

비용 절감 및 애플리케이션의 안정적인 제어

피닉스컨택트의 소프트웨어 PLC는 기존 컨트롤러의 비용 효율적인 고성능 대안입니다. 이 제품은 산업용 PC를 제어 장치, 작업자 인터페이스및 시각화 장치가 통합된 자동화 시스템으로 변화시킵니다.

운영 체제에 독립적인 컨트롤러의 안정성은 표준 운영 체제 외에 추가로 설치된 실시간 확장을 통해 달성됩니다. 따라서 실시간 제어 파트가 Windows 환경에서 차폐되고 매우 안정적으로 실행됩니다.

또한 소프트웨어 PLC는 PROFINET, INTERBUS 또는 Modbus와 같은 모든 공통 프로토콜을 지원하고 최고 수준의 Ethernet 개방성을 제공합니다. 시각화 작업은 통합 웹 서버를 통해 빠르고 쉽게 처리할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166