클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅

디지털화 강화

오늘 올바른 결정을 내리고 미래를 향해 전진하십시오. - 피닉스컨택트와 함께 디지털 세계로 진입하십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • 시계열 데이터 서비스
    시계열 데이터 서비스

    자동화 분야와 관련하여 클라우드 서비스가 제공하는 무제한에 가까운 가능성을 활용하십시오.

검색 위치 클라우드 컴퓨팅

이 카테고리의 전 상품 보기

클라우드 컴퓨팅은 비즈니스 프로세스, 사물, 시스템, 컴포넌트 및 사람으로 이루어진 인텔리전트 네트워크입니다. 피닉스컨택트의 Proficloud는 스마트 장치에서 적절한 IoT 플랫폼 및 스마트 서비스에 이르기까지 고객의 요구에 맞는 포괄적이고 전문적인 자동화용 클라우드 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 피닉스컨택트의 즉시 사용 가능한 IoT 솔루션을 사용해 적은 비용으로 디지털 환경으로 원활하게 진입
  • Proficloud 스마트 서비스를 사용해 언제 어디서나 데이터에 유연하게 액세스
  • 시장 요구 사항에 맞게 개별적이고 신속하게 조정할 수 있는 동적 IT 리소스를 사용한 손쉬운 확장
  • TLS 암호화를 사용한 스마트 장치 및 Proficloud 간의 안전한 통신

스마트 서비스 – Industry 4.0의 성장 동력

적용 예제  

피닉스컨택트의 스마트 서비스를 통한 새로운 가치 창출 기회

피닉스컨택트의 스마트 장치 및 스마트 서비스를 통해 4차 산업 혁명을 준비하고 새로운 가치 창출 기회를 확보하십시오.

피닉스컨택트의 스마트 서비스는 사용자에게 중점을 둡니다. 교차 위치 네트워킹, 따라하기 쉬운 시각화 개념 및 예방적 유지 관리를 위한 기계 학습 알고리즘과 같은 광범위한 분석을 활용해 데이터의 잠재력을 최대한 이끌어내십시오. 이와 동시에 동적 릴리스 싸이클의 이점을 활용하여 시장의 당면 과제에 맞게 IoT 플랫폼 및 스마트 서비스를 신속하게 적용하고 확장 및 조정하십시오.

장치 관리 서비스 – 피닉스컨택트의 모든 스마트 장치를 위한 표준

장치 관리 서비스를 통한 스마트 장치 유지 관리 및 모니터링  

피닉스컨택트의 스마트 장치를 위한 표준인 장치 관리 서비스

장치 관리 서비스를 사용해 피닉스컨택트의 스마트 장치를 언제 어디서나 관리하고 모니터링하십시오. 장치 타입, 일련 번호, 설치된 펌웨어 및 하드웨어 버전 등과 같은 디지털 명판 형태의 장치 정보 개요를 직접 확인할 수 있습니다. 현재 로그 및 이전 로그와 함께 건전성 상태(SoH) 및 연결 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

스마트 장치 펌웨어를 매우 쉽게 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이를 통해 최신 스마트 장치 기능을 즉시 사용하여 기계와 시스템이 영구적으로 보호할 수 있습니다.

ImpulseCheck – 서지 보호용 인텔리전트 지원 시스템

서지 보호용 ImpulseCheck 지원 시스템  

ImpulseCheck를 사용한 사전 예방적 유지 관리

시스템의 지속적이고 안정적인 작동

ImpulseCheck는 주전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다. 이 모듈을 사용하면 클라우드 연결을 통해 모든 단일 보호 장치의 건전성 상태(SoH)를 측정하고 새로운 디지털 서비스를 제공할 수 있습니다.

예방적 유지 관리의 이점 활용: 서지 전류 및 일시적 과전압의 실시간 측정을 통해 시스템 및 서지 보호의 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 바탕으로 보호 장치의 잔여 예상 서비스 수명(건전성 상태)을 정확히 확인하여 유지 관리 작업 일정을 계획할 수 있습니다.

EMpro를 사용해 클라우드에 직접 연결 – 게이트웨이를 사용할 필요 없음

EMpro를 사용해 클라우드에 직접 연결 – 게이트웨이를 사용할 필요 없음  

전세계적인 측정 및 컴포넌트 데이터 액세스

추가의 IoT 게이트웨이를 사용할 필요 없이 전세계 어디에서나 측정된 데이터 및 컴포넌트 데이터에 액세스하십시오. 데이터 집계, 로컬 네트워크 프로토콜과 IoT 프로토콜 간의 변환, 암호화 등을 위해 IoT 게이트웨이가 필요하지 않습니다. IoT 가능 EMpro 장치는 라우터를 사용하여 해당 데이터를 클라우드에 안전하게 직접 전송할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드