개요로 돌아가기

Factoryline Bluetooth EPA – 견고한 Ethernet 무선 브리지

Factoryline Bluetooth EPA

FL BT EPA Bluetooth Ethernet 포트 어댑터는 Ethernet 가능 자동화 모듈을 컨트롤러 네트워크와 무선으로 연결합니다. 컴팩트하고 견고한 Ethernet 포트 어댑터에는 통합 무선 모듈과 안테나가 함께 제공됩니다. IP65 턴키 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 연결 기술이 적용된 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다. 이점: 애플리케이션에 매우 간단하게 통합

빠르고 쉬운 설치

FL EPA의 손쉬운 설치  

필드에서의 손쉬운 설치

이 Ethernet 포트 어댑터는 Ethernet 연결이 있는 산업용 자동화 장치에서 Bluetooth 기능을 빠르게 쉽게 사용할 수 있게 하는 간단한 솔루션입니다. 이 IP65 턴키 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다.

이점:

  • 통합 안테나가 있는 컴팩트한 IP65 모듈
  • Ethernet 및 전원용 M12 연결
  • 필드에서의 손쉬운 설치

매우 안정적이고 견고한 데이터 전송

Bluetooth 로고  

Bluetooth: 안정적인 산업용 무선 기술

EPA 모듈은 PROFINET 등을 통한 제어 신호의 안정적이고 결함 없는 통신을 위해 개발되었습니다. Bluetooth 기술을 사용하면 혹독한 산업 조건에서도 특히 안정적으로 작동하는 매우 견고한 무선 통신이 제공된다는 이점이 있습니다.

자동 구성으로 인한 쉽고 안전한 설정

모드 버튼  

모드 버튼을 사용한 손쉬운 구성

모드 버튼을 사용하여 구성 없이도 안전한 포인트-투-포인트 및 소규모 네트워크를 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 또는 웹 브라우저를 통해 구성을 편리하게 수행할 수도 있습니다.

WLAN과의 결함 없는 병렬 작동

WLAN 및 Bluetooth의 공존  

저방출 모드 및 블랙 채널 리스트로 인한 WLAN 네트워크와의 완벽한 공존

Bluetooth EPA 모듈을 사용하면 효율적인 주파수 갭 사용으로 인해 다른 WLAN 시스템과의 결함 없는 병렬 작동이 가능합니다. Bluetooth의 자동 공존 메커니즘 외에도 EPA 모듈은 다음을 제공합니다.

  • 연결 설정 시에 낮은 간섭 방출을 위한 저방출 모드
  • 해당 주파수 범위가 EPA 모듈에 사용되지 않는 최대 3개의 WLAN 채널을 구성할 수 있게 하는 블랙 채널 리스트

FL EPA 개요

특징

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Bluetooth 표준

Classic BT: 2.1+EDR,

낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨)

Classic BT: 2.1+EDR,

낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨)

지원되는 Bluetooth 프로파일

PAN(클라이언트 및 NAP)

PAN(클라이언트 및 NAP)

최대 데이터 속도(총계)

3 Mbps

3 Mbps

최대 데이터 처리량(순계)

< 2 Mbps

< 2 Mbps

작동 모드  

연결 수(클라이언트)

1개

최대 7개

최대 전송 전력

13 dBm(안테나 포함)

11 dBm(안테나 포트에서)

일반 범위*

열린 공간에서 최대 250 m,

실내에서 최대 100 m

안테나에 따라 다름

안테나 수

1개(내부)

1개(외부)의 RSMA 연결

마운트 시 보호 수준

IP65IP65

주변 온도(작동)

-30°C … 65°C

-30°C … 65°C

전원 공급

9 … 30 V DC, 최대 1.7 W

9 … 30 V DC, 최대 1.7 W

특수 기능

이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth

이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth

여기에서 Ethernet 네트워크를 위한 산업용 Bluetooth 제품에 액세스할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166