개요로 돌아가기

EPA 2: 피닉스컨택트의 차세대 Ethernet 포트 어댑터

피닉스컨택트의 1세대 EPA 무선 모듈은 2017년 중반에 생산이 중단되었으며 새로운 EPA 2세대로 대체되었습니다. 새로운 하우징 설계와 함께 하나의 공통 모듈 타입을 Bluetooth 및 WLAN에 사용할 수 있습니다. 이 페이지에서 두 세대 간의 차이점과 1세대 EPA를 대체하는 각 제품에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

FL EPA 개요

FL EPA 1세대

FL EPA 2세대

FL WLAN EPA(주문 번호 2692791)

WLAN 2.4 GHz

내부 안테나

FL WLAN EPA 2(주문 번호 1005955)

WLAN 2.4 GHz 및 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

내부 안테나

FL WLAN EPA 5N(주문 번호 2700488)

WLAN 5 GHz

내부 안테나

FL WLAN EPA 2(주문 번호 1005955)

WLAN 2.4 GHz 및 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

내부 안테나

FL WLAN EPA RSMA(주문 번호 2701169)

WLAN 2.4 GHz 및 5 GHz

외부 RSMA 안테나 연결

FL EPA 2 RSMA(주문 번호 1005957)

WLAN 2.4 GHz 및 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

외부 RSMA 안테나 연결

FL BT EPA MP(주문 번호 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

외부 RSMA 안테나 연결

FL EPA 2 RSMA(주문 번호 1005957)

WLAN 2.4 GHz 및 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

외부 RSMA 안테나 연결

FL BT EPA(주문 번호 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

내부 안테나

FL BT EPA 2(주문 번호 1005869)    

(FL EPA 2로도 대체 가능)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 준비됨

내부 안테나

기술 데이터 비교

FL EPA 1세대FL EPA 2세대

FL EPA 1세대

FL EPA 2세대

하우징 치수

폭: 66 mm, 높이: 91 mm, 깊이: 34 mm

폭: 67.08 mm, 높이: 92.7 mm, 깊이: 33.2 mm

제품 버전

WLAN 2.4GHz, WLAN 5 GHz, Bluetooth용 개별 장치WLAN 및 Bluetooth용의 결합된 모듈

WLAN 작동 모드

WLAN 클라이언트 / AdHoc

WLAN 클라이언트 / 마이크로 액세스 지점(최대 7개의 클라이언트)

포인트-투-포인트 무선 브리지(2개의 FL EPA 모듈 간)

UDP 터널(레이어 2 투명)

레이어 2 터널

(UDP 터널, 1세대와 호환되지 않음)

안테나

내부 안테나, 원형 극성, 지향성, 5 dBi

내부 안테나, 선형 극성, OMNI, 0.5 - 2 dBi

전송 전력(최대)

내부 안테나

FL WLAN EPA(2.4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N(5 Ghz): 14 dBm EIRP

외부 안테나(FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

내부 안테나

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

외부 안테나

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

내부 안테나: 13 dBm EIRP

외부 안테나: 11 dBm

리시버 감도(최대)

WLAN 2.4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2.4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

최대 범위*

WLAN 2.4 GHz: 열린 공간에서 최대 200 m, 실내에서 최대 100 m

WLAN 5 GHz: 열린 공간에서 최대 100 m, 실내에서 최대 50 m

Bluetooth: 열린 공간에서 최대 250 m, 실내에서 최대 100 m

*범위는 주변 조건에 따라 크게 달라집니다. 지정된 범위는 작동 범위이며 달성 가능한 최대 범위가 아닙니다. 달성 가능한 범위는 일반적으로 훨씬 더 높습니다.

실제로 두 EPA 세대의 달성 가능한 범위는 유사해야 합니다. 특정 애플리케이션에서 WLAN EPA 2의 작동 범위는 2.4 GHz 대역에서 약간 더 작지만 5 GHz 대역에서 약간 더 클 수 있습니다.

WLAN 2.4 GHz: 열린 공간에서 최대 200 m, 실내에서 최대 100 m

WLAN 5 GHz: 열린 공간에서 최대 100 m, 실내에서 최대 50 m

Bluetooth: 열린 공간에서 최대 250 m, 실내에서 최대 100 m

*범위는 주변 조건에 따라 크게 달라집니다. 지정된 범위는 작동 범위이며 달성 가능한 최대 범위가 아닙니다. 달성 가능한 범위는 일반적으로 훨씬 더 높습니다.

실제로 두 EPA 세대의 달성 가능한 범위는 유사해야 합니다. 특정 애플리케이션에서 WLAN EPA 2의 작동 범위는 2.4 GHz 대역에서 약간 더 작지만 5 GHz 대역에서 약간 더 클 수 있습니다.

작동 온도 범위

-30°C - 65°C

-30°C - 65°C

IP 보호 수준

IP65

IP65

연결M12M12

전원 공급

9-30 VDC, 최대 1.7 W

9-30 VDC, 최대 1.7 W

WLAN 채널

2.4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140, 클라이언트 작동 모드만 해당

EPA 2: 36 – 48, 액세스 지점 작동 모드의 경우

2.4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140, 클라이언트 작동 모드만 해당

EPA 2: 36 – 48, 액세스 지점 작동 모드의 경우

Bluetooth 표준

Classic BT: 2.1+EDR,

낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨)

BT 보안: EPA 및 EPA 2용 암호화 호환되지 않음

Classic BT: 2.1+EDR,

낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨)

BT 보안: EPA 및 EPA 2용 암호화 호환되지 않음

성능

WLAN: 최대 20 Mbps

Bluetooth: 최대 3 Mbps

(유사한 PROFINET 업데이트 시간, 16 ms부터)

WLAN: 최대 20 Mbps

Bluetooth: 최대 3 Mbps

(유사한 PROFINET 업데이트 시간, 16 ms부터)

AT 명령

사용 가능(결합된 라디오 기술의 결과로 약간

수정된 구문(WLAN/Bluetooth))

사용 가능(결합된 라디오 기술의 결과로 약간

수정된 구문(WLAN/Bluetooth))

모드 버튼

PC가 필요 없는 손쉬운 구성에 사용 가능

PC가 필요 없는 손쉬운 구성에 사용 가능

프로토콜

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP 등

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP 등

승인

CE(유럽), FCC(미국, 캐나다).

UL 일반 지역 / 위험 지역 Class 1 Div 2

ICES-003(캐나다)

CE(유럽), FCC(미국, 캐나다).

UL 일반 지역 / 위험 지역 Class 1 Div 2

ICES-003(캐나다)

2세대 EPA로의 전환에 대한 중요 정보

EPA 무선 모듈을 변환할 때 다음 사항에 주의하십시오.

  • 포인트-투-포인트 무선 브리지 모드에서 2세대 EPA 모듈은 1세대 EPA 모듈과 호환되지 않습니다. 이 작동 모드에서 결합된 작동은 불가능합니다.
  • 보안 모드와 관련된 Bluetooth 표준의 변경으로 인해 2세대 EPA 모듈은 1세대 EPA 모듈과 호환되지 않습니다. 이는 보안(암호화)가 활성화된 경우 Bluetooth 모드에서 두 EPA 세대의 결합된 작동이 불가능하다는 것을 의미합니다.

여기에서 Ethernet 네트워크를 위한 산업용 Bluetooth 제품에 액세스할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166