개별 소프트웨어

개별 소프트웨어

고객 맞춤형 소프트웨어 솔루션

피닉스컨택트는 고객이 개별 충전 인프라 또는 네트워크로 연결된 충전 인프라를 구축할 수 있도록 도와드립니다.

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러는 표준 인터페이스를 제공합니다. 따라서 충전 관리 구현, 직관적인 사용자 안내 또는 OCPP(Open Charge Point Protocol)를 사용한 청구 시스템으로의 통합에 적합한 소프트웨어 블록을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 개별 충전 인프라 설계
  • IEC 61851 및 ISO 15118에 따른 소프트웨어 블록
  • OCPP 및 SQL 통신 프로토콜을 통해 관리 시스템에 충전 스테이션을 통합
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

필요한 솔루션을 요청하십시오.

특별한 요구 사항이 있으십니까? 그렇다면 요청 양식을 사용해 다음 사항에 대한 간단한 메시지를 보내주십시오:

  • 충전 스테이션 운영을 위한 소프트웨어.
  • 애플리케이션 프로그램 개발 및 확장을 위한 소프트웨어 블록.

피닉스컨택트는 메시지 수신 후 바로 연락을 드리고 추가로 확인이 필요한 사항이 있는 경우 이에 대한 논의를 진행합니다. 그런 다음 자세한 견적서를 보내드립니다.

차량 및 백엔드 시스템 간 통신

소프트웨어 블록을 사용해 차량에서 백엔드 시스템까지 통신  

소프트웨어 블록을 사용하면 차량에서 백엔드 시스템까지 통신이 가능합니다.

개별 설계

피닉스컨택트는 개별 충전 인프라 설계를 위한 지원을 제공합니다.

소프트웨어 모듈 용도준공영 충전 인프라공영 충전 인프라
키 스위치x 
RFID 카드xx
스마트폰 앱xx
청구 시스템 x
관리 시스템xx

피닉스컨택트의 전문 지식 – 기능

피닉스컨택트는 충전 방법 및 해당 통신 방법에 대한 지원을 제공합니다.

충전 방법AC 및 DC
프로토콜OCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
인터페이스Ethernet, 디지털 IO, 직렬 통신(RS-485, RS-232)

피닉스컨택트의 전문 지식 – 라이브러리

피닉스컨택트는 해당 라이브러리와 기능 블록을 사용해 모든 적용 사례에 대한 지원을 제공합니다.

프로토콜/인터페이스라이브러리작업
EM-CP-PPE-Mobility Lib충전 컨트롤러와 통신
EVCC BasicE-Mobility Lib충전 컨트롤러와 통신
OCPPOCPP Lib백엔드 시스템과 통신
SQLSQL 라이브러리중앙 데이터베이스에 연결
ModbusModbus Lib측정 장치에서 에너지 값 읽기
직렬 통신COM 직렬RFID 리더의 통합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166