고객 맞춤형 케이블 조립 부품

고객 맞춤형 케이블 조립 부품

전문적인 서비스

피닉스컨택트는 고객이 개별 케이블 시스템 및 조립을 구현할 수 있도록 빠르고 뛰어난 지원을 제공합니다.

피닉스컨택트는 적용 분야별 케이블 시스템 제작 과정을 지원하고 광범위한 조립 서비스를 제공합니다.

이점

  • 머신 빌딩 및 시스템 제조, 인프라, 풍력 발전, 재생 가능한 에너지 등의 적용 분야에 따른 맞춤형 서비스
  • 해당 설치 상황에 적합하도록 피닉스컨택트와 고객이 함께 개발한 개별 케이블 세트 및 조립 부품
  • 시판 중인 모든 데이터, 신호 및 전원 전송용 케이블 및 커넥터

조립

조립 서비스  

조립 서비스

수많은 설계, 코딩 및 핀 할당으로 인해 피닉스컨택트는 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 일관된 솔루션을 제공할 수 있습니다. 애드-온 컴포넌트가 있는 조립도 요청 시 제공됩니다.

마킹

고객 맞춤형 인쇄  

고객 맞춤형 인쇄

피닉스컨택트는 고객의 사양에 맞게 케이블을 인쇄합니다. 케이블에 직접 인쇄하는지 아니면 랩 어라운드 라벨을 사용하는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 모든 요구 사항에 적합한 마킹 솔루션을 제공합니다.

라벨링 및 포장

고객 맞춤형 포장   

고객 맞춤형 포장

맞춤형 케이블 조립은 또한 맞춤형 포장으로 제공됩니다. 요청 시 고객의 로고나 바코드를 사용하여 라벨링할 수 있습니다.

새로운 고객 맞춤형 개발

새로운 고객 맞춤형 개발  

새로운 고객 맞춤형 개발

특정 요구 사항을 가지고 있으며 기본 설정에 맞는 새로운 개발이 필요합니까? 피닉스컨택트는 개발, 생산 및 품질 보증 분야에서 축적된 전문성을 바탕으로 구현 프로세스 전반에서 고객을 지원합니다. 고객의 신제품에 필요한 모든 서비스를 제공합니다.

고객이 원하는 디자인으로 제작된 연결 솔루션
단일 공급자를 통한 개발, 품질 검증 및 인증의 일괄 처리
제품 및 생산의 동시 엔지니어링
프로토타입의 조기 납품
스타트업에서 단종에 이르는 완벽한 지원 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인