Axioline F - I/O

Axioline F – I/O

빠르고 견고한 통신

Axioline F I/O를 사용하여 신호를 컨트롤 캐비닛에 안정적으로 전송하십시오.

돌아가기 Axioline F - 블록 기반 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 Axioline F - I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

디지털 및 아날로그 입력/출력과 기능이 있거나 특수한 애플리케이션에 사용되는 광범위한 I/O 모듈이 제공됩니다. 다목적 I/O 모듈로 인해 유연한 스테이션 구조가 가능합니다.

이점

  • 컴팩트 믹스 모듈을 사용해 컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
  • 절연 플레이트 없이 자유롭게 결합할 수 있는 소규모 저전압 모듈로 인해 단순해진 스테이션 구조
  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 센서 및 액추에이터를 I/O에 빠르게 연결

IEC 61850용 Axioline F

Axioline F는 에너지 산업 분야를 위한 매우 쉬운 I/O 솔루션입니다.  

Axioline F로 더욱 편리해진 IEC 61850

매우 견고한 Axioline F I/O 시스템은 에너지 산업 분야를 위한 완벽한 솔루션입니다. IEC 61850용 버스 커플러와 증가한 정격 전압 및 해당 전기 강도에 맞는 I/O 모듈로 인해 이제 IEC 61850에 따른 Axioline F를 사용할 수도 있습니다. 특히 조작이 간편하고 스테이션 구성이 유연하다는 이점이 있습니다.

  • 손쉬운 파라미터화 덕분에 특정 프로그래밍 지식 없이 시작 가능
  • 웹 인터페이스를 통해 쉽고 유연하게 온라인으로 액세스
  • 절연 플레이트 없이 자유롭게 결합 가능한 초저전압 및 저전압 모듈
  • 다른 모든 장치에 대한 IEC 61850 통신을 사용한 Axioline F I/O 시스템의 상호 운용성

Axioline F 및 Axiocontrol

일관된 PROFINET 또는 Modbus/TCP 솔루션을 위한 Axioline 및 Axiocontrol  

일관된 PROFINET 또는 Modbus/TCP 솔루션을 위한 Axioline 및 Axiocontrol

I/O 모듈을 피닉스컨택트의 컨트롤러와 손쉽게 정렬할 수 있습니다. Axiocontrol 및 Axioline F를 사용하면 PROFINET 또는 Modbus/TCP를 사용해 자동화 작업을 위한 일관된 솔루션을 만들 수 있습니다.

Axiocontrol AXC 3050 컴팩트 컨트롤러는 일반적이거나 까다로운 자동화 작업을 안정적으로 신속하게 제어합니다. Axiocontrol AXC 1050 소규모 컨트롤러는 PROFINET 장치로 작동하고 상위 레벨 PROFINET 컨트롤러의 부하를 줄여줍니다. 이는 분산 I/O 스테이션을 제어하는데 적합하고 통합 UPS로 인해 높은 가용성이 보장됩니다.

Axioline F 제품군에서 제공되는 최대 63개의 I/O 모듈을 사용하여 모든 Axiocontrol 컨트롤러를 완벽하게 확장할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline F – PROFINET

파라미터화 및 진단

추가 정보