손쉬운 마운팅과 조작으로 작업량을 줄이십시오.
필드에서 작업 시간을 절약하거나 더 적은 케이블을 사용하거나 쉽고 빠르게 시스템을 네트워크에 연결하고 싶으십니까? 그렇다면 AS-Interface 네트워크용 컴포넌트가 인텔리전트 솔루션을 제공합니다.
AS-Interface 장치는 AS-Interface 플랫 리본 전선을 통해 직접 연결할 수 있으며 AS-Interface용 M12 연결이 있는 소형 장치입니다. IP67 보호가 적용된 AS-Interface용 I/O 장치는 필드에서 직접 사용하도록 제작되어 있습니다.