컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

안정적이고 유연한 통신

컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템을 사용해 입력 및 출력 데이터를 비용 효율적이고 안정적으로 전송하십시오.

돌아가기 PLC 및 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

이 카테고리의 전 상품 보기

일반 버스 시스템 및 네트워크를 사용하는지 아니면 시스템 통합 컨트롤러를 사용하는지에 상관없이 고급 I/O를 통해 빠르고 비용 효율적으로 통신할 수 있습니다. IP20 보호 수준의 다목적 제품군은 데이터 및 신호 트래픽을 위한 안정적인 보호를 제공하고 가능한 모든 적용 영역에서 시스템을 설계할 수 있게 합니다. 요구 사항에 따라 전송 속도, 기능 및 구조를 구성할 수 있습니다.

이점

  • 매우 짧은 응답 시간으로 인한 높은 측정 정확도, 더 짧아진 싸이클 및 향상된 제어 품질
  • 광범위한 기능 및 다양한 설계를 통한 유연한 사용
  • 가장 불리한 조건에서도 보장되는 안정성으로 인한 향상된 시스템 가용성

Axioline F – 빠르고 쉽고 견고함

Axioline F는 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 개방되어 있습니다.  

컨트롤 캐비닛을 위한 Ethernet 전문가인 Axioline F

Axioline F는 컨트롤 캐비닛용의 모듈형 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 대해 개방되어 있고 다양한 설계로 최고의 유연성을 제공합니다. 

Axioline F를 사용하여 I/O 레벨에서 컨트롤러까지 데이터를 실시간으로 전송할 수 있습니다. 이 시스템은 간섭에 대한 뛰어난 내성과 EMC와 관련한 안전성을 제공합니다. 또한 다양한 안전 I/O 모듈을 통해 세이프티 관련 신호를 획득 및 출력할 수 있습니다.

센서와 액추에이터 연결 시에 시간 절약 및 손쉬운 조작의 이점을 경험하십시오.

Axioline Smart Elements – 컴팩트 및 유연성

Axioline Smart Elements 제품군의 플러그-인 I/O  

플러그-인 컴팩트 I/O

Axioline Smart Elements는 시스템 독립적이고 컴팩트한 플러그-인 I/O 부품입니다. Axioline Smart Elements는 구성, 설치 및 스타트업할 때 매우 쉽게 조작할 수 있다는 특징이 있습니다. IO-Link 마스터, 디지털 및 아날로그 입력 및 출력 모듈, PROFIsafe용 세이프티 모듈 및 기타 기능 모듈이 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

Axioline P – 고가용성 및 모듈형

고가용성 I/O 시스템  

핫 스왑 기능이 있는 고가용성 I/O 시스템

Axioline P I/O 시스템은 애플리케이션을 위한 최대한의 가용성을 보장합니다. 핫 스왑 가능한 로컬 버스를 사용하면 시스템을 끄지 않고도 Axioline P I/O 스테이션에서 기존 모듈을 교체할 수 있습니다. 버스 소켓의 전기 기계적 설계는 실제로 로컬 버스 통신을 방해하지 않고 스테이션에서 여러 모듈을 동시에 제거할 수 있다는 것을 의미합니다.

Axioline P 모듈형 프록시를 사용하여 PROFIBUS PA 세그먼트를 PROFINET 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다. 다양한 이중화 메커니즘이 페일세이프 성능 및 프로세스 안정성을 보장합니다.

인라인 – 뛰어난 유연성

인라인을 사용하면 광범위한 기능으로 인한 완벽한 유연성의 이점을 누릴 수 있습니다.  

인라인 – 개별적인 사용을 위한 광범위한 기능 및 맞춤형으로 구성 가능한 채널 수

인라인은 컨트롤 캐비닛에서 사용하기에 적합하도록 설계된 다목적 제품입니다. 일반적인 모든 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크를 위한 광범위한 I/O 및 기능 단자의 특정 요구 사항에 맞게 자동화 기능을 설계할 수 있습니다.

슬림한 전체 폭으로 인해 최소한의 공간을 사용하여 스테이션을 확장할 수 있습니다. 또한 폭발 위험이 있는 영역을 위한 세이프티 애플리케이션 또는 I/O를 손쉽게 연결 및 통합할 수 있습니다.

독립형 IO-Link 마스터

컨트롤 캐비닛용 IO-Link 마스터  

IP20 독립형 IO-Link 마스터

독립 실행형 IO-Link 마스터는 IO-Link 장치를 연결하는 데 사용됩니다. 또한 디지털 입력을 통해 최대 8개의 표준 센서를 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline F I/O 시스템

Axioline F I/O 시스템의 기능 및 옵션


인라인 I/O 시스템에 대한 빠르고 간단한 설명

인라인 I/O 시스템의 기능과 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.