컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

안정적이고 유연한 통신

컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템을 사용해 입력 및 출력 데이터를 비용 효율적이고 안정적으로 전송하십시오.

돌아가기 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

이 카테고리의 전 상품 보기

일반 버스 시스템 및 네트워크를 사용하는지 아니면 시스템 통합 컨트롤러를 사용하는지에 상관없이 고급 I/O를 통해 빠르고 비용 효율적으로 통신할 수 있습니다. IP20 보호 수준의 다목적 제품군은 데이터 및 신호 트래픽을 위한 안정적인 보호를 제공하고 가능한 모든 적용 영역에서 시스템을 구성할 수 있게 합니다. 요구 사항에 따라 전송 속도, 기능 및 구조를 설정할 수 있습니다.

이점

  • 매우 짧은 응답 시간으로 인한 높은 측정 정확도, 더 짧아진 싸이클 및 향상된 제어 품질
  • 광범위한 기능 및 다양한 설계를 통한 유연한 사용
  • 악조건에서도 보장되는 안정성으로 인한 향상된 시스템 가용성

Axioline F – 빠르고 쉽고 견고함

Axioline F는 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 액세스할 수 있습니다.  

컨트롤 캐비닛을 위한 Ethernet 전문가인 Axioline F

Axioline F는 컨트롤 캐비닛용의 모듈형 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 액세스할 수 있고 다양한 설계로 제공되는 Axioline F는 최고 수준의 유연성을 보장합니다. 

간섭에 대한 뛰어난 내성과 EMI 안전성을 제공하는 Axioline F를 사용하면 I/O 레벨에서 컨트롤러에 이르기까지 데이터를 실시간으로 전송할 수 있습니다. 또한 다양한 보안 I/O 모듈을 통해 세이프티 관련 신호를 획득 및 출력할 수 있습니다.

센서와 액추에이터 연결 시에 시간 절약 및 손쉬운 조작의 이점을 경험하십시오.

인라인 – 뛰어난 유연성

인라인을 사용하면 광범위한 기능으로 인한 완벽한 유연성의 이점을 누릴 수 있습니다.  

인라인 – 개별적인 사용을 위한 광범위한 기능 및 맞춤형으로 구성 가능한 채널 수

인라인은 컨트롤 캐비닛에서 사용하기에 적합하도록 설계된 다목적 제품입니다. 널리 사용하는 모든 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크를 위한 광범위한 I/O 및 기능 단자의 특정 요구 사항에 맞게 자동화 기능을 조정할 수 있습니다.

슬림한 전체 폭으로 인해 최소한의 공간을 사용하여 스테이션을 확장할 수 있습니다. 또한 폭발 위험이 있는 영역을 위한 세이프티 애플리케이션 또는 I/O를 손쉽게 연결 및 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline F I/O 시스템

Axioline F I/O 시스템의 기능 및 옵션


인라인 I/O 시스템에 대한 빠르고 간단한 설명

인라인 I/O 시스템의 기능과 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.