필드 설치용 I/O 시스템(IP65/IP67)

필드 설치용 I/O 시스템(IP65/IP67)

로컬 신호 획득

분산 신호 획득을 위한 견고하고 유연한 I/O 장치입니다.

돌아가기 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 필드 설치용 I/O 시스템(IP65/IP67)

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템과 기계에서 입력 및 출력 데이터를 직접 획득하십시오. 피닉스컨택트는 IP65/IP67 보호 수준이 적용된 다양한 I/O 장치를 제공합니다. 이 제품은 모든 용도에 적합하도록 모듈형 또는 컴팩트, 금속 또는 플라스틱 소재, Ethernet 네트워크 또는 fieldbus 시스템용으로 제공됩니다. SPEEDCON 고속 결합 시스템은 설치 시간을 줄여줍니다. 명확한 디스플레이와 경고 메시지를 통해 다운타임이 최소화됩니다.

이점

  • 견고한 설계 및 확장된 온도 범위로 인한 긴 서비스 수명 및 높은 시스템 가용성
  • 다양한 설치 위치에 적합한 금속, 플라스틱, 모듈형 또는 컴팩트 하우징
  • IO-Link 통신으로 인한 높은 유연성 및 다양한 기능

Axioline E – 신속, 견고, 편리

Axioline E는 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 개방되어 있습니다.  

필드 설치를 위한 Ethernet 전문 제품인 Axioline E

Axioline E는 필드 설치를 위한 블록 설계의 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 개방적이고 두 가지 하우징 버전으로 제공되는 Axioline E는 최고 수준의 유연성을 보장합니다.

SPEEDCON 고속 결합 시스템은 쉽고 빠른 설치를 보장하고 조립 시간을 최소화합니다. Axioline E는 기계적 부하, EMI 및 환경 영향에 대한 뛰어난 내구성을 제공합니다. M12 전원 커넥터는 단자점 수가 줄었고 하나의 케이블에서 2 x 12 A를 제공하기 때문에 설치가 간단합니다.

IO-Link I/O 박스를 사용해 유연하고 분산된 방식으로 필드에서 Axioline E를 확장하십시오.

Fieldline Modular – 유연한 확장

M8 또는 M12 연결을 사용하는 모듈형 I/O 시스템  

M8 또는 M12 연결을 사용하는 Fieldline Modular

Fieldline Modular 시리즈의 I/O 장치는 유연한 필드 설치를 가능하게 합니다. 기능적이고 맞춤형 구성이 가능한 개방형 버스 시스템입니다.

Fieldline Modular I/O는 M8 연결 또는 M12 연결을 사용하는 매우 컴팩트한 디자인으로 제공됩니다. 두 버전은 거의 모든 네트워크를 위한 유연하고 손쉬운 연결을 지원합니다. 추가의 버스 커플러 없이 Fieldline 로컬 버스를 IP20 인라인 I/O 시스템에 통합할 수 있습니다.

AS-Interface용 I/O – 손쉬운 설치

매우 신속하게 설치할 수 있는 AS-Interface 장치  

피닉스컨택트의 AS-Interface용 I/O 장치

AS-Interface 장치는 공구를 사용할 필요 없이 AS-Interface 플랫 리본 전선과 연결됩니다. 따라서 설치 시간이 최소화되고 비용이 절감됩니다. M12 또는 M8 연결을 사용하는 다양한 설계의 장치가 제공됩니다. M8 연결을 사용하는 장치는 매우 컴팩트하기 때문에 기계 또는 로봇 애플리케이션의 처리에 적합합니다. 피닉스컨택트는 게이트웨이, 전원 공급 장치, 케이블링 등과 같은 다양한 액세서리도 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

Axioline E

프레젠테이션 및 설치