I/O 시스템

피닉스컨택트의 I/O 시스템

통신은 가장 중요한 핵심 요소입니다.

시스템에서 신속하고 안정적으로 신호와 데이터를 수집하고 전송하십시오.

돌아가기 제품

카테고리

검색 위치 I/O 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템의 전문적인 자동화: 피닉스컨택트의 I/O 시스템은 입력 및 출력 레벨에서 데이터 전송을 위한 이상적인 솔루션입니다. 필드 및 컨트롤 캐비닛, 맞춤형 모듈 시스템에서 블록 설계를 적용할 수 있습니다. 고객이 선호하는 네트워크 또는 프로토콜에 상관없이 항상 올바른 I/O가 제공됩니다.

이점

  • 글로벌 인증, 광범위한 기능 및 네트워크 개방성으로 인한 다양한 사용성
  • 매우 안정적인 제품으로 인한 높은 시스템 가용성 및 향상된 생산성
  • 혁신적인 기술을 통한 뛰어난 미래 경쟁력

모든 애플리케이션을 위한 I/O 시스템

모든 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 I/O 시스템  

다양한 선택: 모든 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 I/O 장치

피닉스컨택트의 광범위한 I/O 제품군에서 신호 획득을 위한 완벽한 I/O 장치를 찾을 수 있습니다. 유용한 기능을 가진 혁신적인 제품은 검증된 기술에 기반을 두고 있으며 고객과의 긴밀한 관계 및 미래 지향적인 개발을 통해 지속적인 혁신이 실현됩니다.

  • 빠른 데이터 통신을 위한 다양한 컨트롤 캐비닛용 I/O 모듈 및 I/O 단자 제품군이 제공됩니다.
  • 모듈형 확장을 지원하고 높은 수준의 기능을 가진 I/O 장치를 필드에서 사용하거나 블록 설계가 적용된 매우 견고한 장치를 혹독한 산업 환경에 사용할 수 있습니다.
  • SafetyBridge 기술을 통해 세이프티 애플리케이션을 PROFIsafe 모듈과 함께 구현하거나 세이프티 컨트롤러 없이 구현하십시오.
  • 푸쉬-인 기술 또는 SPEEDCON 고속 결합 시스템과 같은 지능적 연결 기술은 편리한 시간 절약형 배선을 가능하게 합니다.
  • 또한 피닉스컨택트의 IO-Link/아날로그 컨버터 및 IO-Link 마스터를 사용하면 필드에서 높은 수준의 유연성이 보장되고 차폐 케이블 없이 아날로그 통신을 구현할 수 있습니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166