개요로 돌아가기

개발의 역사

INTERBUS는 전세계적으로 가장 일반적인 fieldbus 시스템 중 하나입니다. INTERBUS는 자동화 기술에서 두 가지 작업을 수행합니다. 우선 INTERBUS는 PLC(프로그래밍 가능 로직 컨트롤러), 소프트웨어 컨트롤러, 로봇 컨트롤러 등의 컨트롤러 간에 데이터를 전송합니다. 또한 INTERBUS는 필드에서 액추에이터, 센서, 작업자 패널 및 드라이브를 연결합니다.

승인된 표준

표준화된 INTERBUS fieldbus 시스템  

표준화된 INTERBUS fieldbus 시스템

프로세스 가까이에 자동화 솔루션이 있는 경우 컨트롤러 및 필드 장치 간의 빠른 데이터 전송(< 5 ms)이 매우 중요합니다. INTERBUS는 시간 등거리 신호를 전송하고 높은 수준의 데이터 전송 보안을 보장합니다.

INTERBUS 시스템은 원래 피닉스컨택트에 의해 개발되었습니다. 이 시스템은 1987년부터 자동화 기술에서 사용되었습니다. 그 이후로 이 개방형 시스템은 센서/액추에이터 애플리케이션에서 직렬 데이터 전송용 솔루션으로 자리잡았습니다.

INTERBUS는 유럽 표준 EN 50254, 국제 표준 IEC 61158 및 독일 국내 표준 DIN 19258에 따라 표준화된 fieldbus 시스템입니다.

INTERBUS 프로토콜 칩

INTERBUS 프로토콜 칩  

INTERBUS 프로토콜 칩

INTERBUS 프로토콜 칩은 INTERBUS 시스템 내에서 가장 중요한 전자 컴포넌트입니다. 이 프로토콜 칩은 INTERBUS 컨트롤러 보드 및 INTERBUS 모듈에서 커플러로 작동합니다.

INTERBUS 시스템에 적용되는 다양한 요구 사항에 따라 피닉스컨택트는 고유한 프로토콜 칩 제품군을 개발했습니다.

  • INTERBUS 컨트롤러 보드용 솔루션(마스터 프로토콜 칩)
  • INTERBUS 모듈용 솔루션(슬레이브 프로토콜 칩)

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 개발의 역사

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166