IEC 61508 세이프티 기술 컴포넌트

IEC 61508 세이프티 기술 컴포넌트 - 소프트웨어

안전 소프트웨어 기술

효율적인 개발 프로세스를 위한 인증된 세이프티 기술을 사용하십시오.

피닉스컨택트의 소프트웨어 기술 컴포넌트에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트의 소프트웨어 컴포넌트는 소형 세이프티 컨트롤러에서 복잡한 세이프티 관련 시스템에 이르기까지 SIL 2 및 SIL 3용 IEC 61508에 따른 모든 안전 적용 분야를 지원합니다.

이점

  • 사용자 친화적이고 직관적인 기능을 사용한 IEC 61508 SIL 3 프로그래밍 시스템의 손쉬운 작동
  • 매우 빠른 원시 코드 처리 기능이 있는 IEC 61508 SIL 3에 따른 PLC 런타임 시스템을 사용하는 고성능 및 안전한 제어 솔루션
  • 최대 SIL 3의 인증된 IEC 61508-2010 소프트웨어 컴포넌트(TÜV Rheinland 및 IFA)를 사용해 개발에 필요한 작업 감소 및 최고의 안정성 제공
  • 분야별 표준에 따른 프로그래밍을 사용해 애플리케이션 프로그램 개발 및 인증에 필요한 작업 최소화
  • 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용한 제조업체별 안전 컨트롤러 개발

IEC 61508 세이프티 기술 컴포넌트

세이프티 기술 컴포넌트 개요  

안전 적용 분야를 위한 인증된 확장 가능한 소프트웨어

피닉스컨택트의 안전 프로그래밍 및 런타임 시스템을 사용하면 안전 컨트롤러 제조업체는 IEC 61508의 요구 사항에 따라 완벽한 시스템을 개발할 수 있습니다.

소형 세이프티 컨트롤러에서 복잡한 세이프티 관련 시스템에 이르기까지 인증된 소프트웨어 컴포넌트는 SIL 2 및 SIL 3용 IEC 61508에 따른 모든 안전 적용 분야를 지원합니다.

이러한 컴포넌트는 사용된 CPU 아키넥터에 맞게 특별히 만들어진 원시 기계 코드를 작성 및 처리합니다. 이를 통해 매우 빠른 세이프티 컨트롤러를 개발하거나 매우 비용 효율적인 마이크로 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

SAFEPROG 프로그래밍 시스템(SIL 3)

SAFEPROG 기능 블록 언어  

SAFEPROG 기능 블록 언어(FBL)

작동 및 기능 범위와 관련하여 SAFEPROG 안전 프로그래밍 시스템은 특히 SIL 3 세이프티 기술의 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 수많은 예방 및 결함 탐지 조치를 사용해 PC에서 안전 프로그래밍이 보장됩니다. 안전 기능 및 기능 블록과 비안전 변수의 명확한 식별을 통해 세이프티가 향상됩니다.

SAFEPROG를 사용하면 기능 블록이 있는 IEC 61131의 세이프티 애플리케이션, 래더 다이어그램 또는 구조화된 텍스트(ST)를 LVL(Limited Variability Language)로 포함하는 텍스트를 만들 수 있습니다. 따라서 분야별 표준에 따른 프로그래밍을 사용해 개발 및 인증에 필요한 작업이 줄어듭니다.

데모 소프트웨어 다운로드

아래 버튼을 클릭하면 SAFEPROG 데모 소프트웨어의 다운로드 영역으로 이동합니다.

SAFEGRID – 미리 정의된 세이프티 로직의 파라미터화

SAFEGRID 스크린샷  

미리 정의된 세이프티 로직이 있는 장치용 파라미터화 도구

안전 드라이브, 다기능 세이프티 릴레이 또는 안전 센서를 파라미터화 작업의 일반 적용 분야로 들 수 있습니다. 안전 파리미터화는 사용자 인터페이스에서 파라미터 처리에 이르기까지 SIL 3의 요구 사항을 충족해야 합니다.

이러한 적용 분야에 적합한 도구가 소프트웨어 애플리케이션에 컴포넌트로 통합되는 SAFEGRID입니다. 모든 포맷의 장치 설명을 통해 안전 파라미터를 개별적으로 지정할 수 있습니다.

SAFEGRID는 SAFEPROG 안전 프로그래밍 시스템의 필수적인 부분입니다. 이 도구는 파라미터화 가능한 안전 장치 및 프로그래밍 가능한 세이프티 컨트롤러 간의 호환성을 항상 보장합니다.

인증된 PLCopen 블록을 사용한 플러그 앤 플레이

PLCopen 세이프티 로고  

PLCopen 세이프티 인증을 받은 세이프티 기술용 기능 블록

표준화 및 인증된 세이프티 기능 블록을 사용하면 기계 또는 시스템의 구성과 인증이 매우 간소화됩니다.

피닉스컨택트는 안전 프로그래밍 시스템과 함께 PLCopen 세이프티 사양 파트 1 및 파트 3에 따른 20개의 인증된 기능 블록이 있는 라이브러리를 제공하며 이 라이브러리에는 비상 정지, 양손 제어, 외부 장치 모니터링 및 모드 선택기 스위치 등과 같은 중요한 모든 세이프티 기능이 포함되어 있습니다. 확장된 추가 세이프티 기능을 사용자 정의 기능 블록에서 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 사양 파트 4, 프레스용 확장의 추가 블록을 사용할 수 있습니다.

SAFEOS 런타임 시스템(SIL 3)

SAFEOS 런타임 시스템 소프트웨어 박스  

다양한 범용 아키텍처 – 피닉스컨택트의 안전 기술 플랫폼

SAFEOS 안전 런타임 시스템은 다양한 2-채널 고성능 아키넥터에 기반합니다. 제조업체 독립적인 인증을 통해 운영 체제가 있거나 없는 다양한 CPU 아키텍처에서 SIL 2 및 SIL 3 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 리소스 소비가 매우 적은 구성 가능한 세이프티 릴레이의 핵심 부분이나 고성능 세이프티 컨트롤러 또는 로봇 컨트롤러에서 SAFEOS를 사용할 수 있습니다.

  • SAFEOS 런타임 시스템의 확장성으로 인해 안전 컨트롤러를 손쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 뛰어난 다양성으로 인해 1 또는 2-채널 하드웨어를 사용할 수 있습니다.

SAFEOS 소프트웨어 개발 키트(SIL 3)

안전 SDK 소프트웨어 박스  

제조업체별 안전 컨트롤러의 간단한 개발

세이프티 관련 장치 및 솔루션의 빠르고 간단한 개발이 점점 더 중요해지고 있습니다. 중요한 것은 기술 컴포넌트의 확장성입니다. 소규모 컨트롤러 또는 드라이브를 통한 세이프티 기능의 사용자 친화적 파라미터화부터 기계 제작 및 시스템 제조와 로봇 공학을 위한 자유롭게 프로그래밍 가능한 세이프티 컨트롤러에 이르기까지 광범위한 적용 분야가 있습니다.

즉시 통합 가능한 인증된 소프트웨어 컴포넌트로 인해 세이프트 컨트롤러, 장치 및 시스템을 개발하는 데 필요한 노력과 비용이 모두 줄어듭니다.

세이프티 연합 - 세이프티 기술을 위한 개방형 플랫폼

세이프티 연합 로고  

세이프티 연합의 최신 세이프티 기술

기능적 세이프티 기술 분야의 주요 자동화 제조업체, 기술 및 솔루션 공급업체, 전문가, 서비스 공급자 등은 개방형 기술 플랫폼의 마케팅, 추가 개발 및 지원을 위해 함께 노력해 왔습니다.

Phoenix Contact Software 기술은 세이프티 연합 플랫폼에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 최신 세이프티 관련 솔루션을 위한 개방형 표준, 제품 및 서비스를 제공하기 위해 모두 노력하고 있습니다.

따라서 장치 제조업체 및 솔루션 공급업체는 제조업체와 무관한 표준화 및 인증된 기술 컴포넌트에 기초하여 개별 제품을 개발할 수 있습니다. 이를 통해 기능적 세이프티 기술을 적용하는 작업이 더욱 간단해졌습니다.

인증된 역량 및 경험

Phoenix Contact Software는 30년 넘게 자동화를 위한 최신 소프트웨어 기술을 제공해 왔습니다. 세이프티 관련 소프트웨어는 2000년부터 개발되고 있습니다. 안전 소프트웨어 컴포넌트를 위한 개발 프로세스는 IEC 61508:2010에 따라 TÜV Rheinland에 의해 인증을 받았습니다. TÜV Rheinland 및 Institut für Arbeitsschutz(IFA - 직장 건강 및 안전 협회)의 인증서를 "데이터시트 및 인증서" 페이지에서 확인할 수 있습니다.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo