개요로 돌아가기

IEC 61131 런타임 시스템

프로세스 및 처리 단계를 더 정확하게 제어 및 동기화하기 위해 제어 시스템은 더욱 강력해져야 합니다. 현대적인 프로세서 아키텍처는 필요한 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 피닉스컨택트의 런타임 시스템을 사용하면 이러한 요구를 충족하도록 가장 까다로운 표준을 준수하는 IEC 61131 컨트롤러를 개발할 수 있습니다.

ProConOS 임베디드 CLR 소프트웨어 개발 키트(SDK)

ProConOS 임베디드 CLR 시스템 개요  

ProConOS 임베디드 CLR – 개방형 IEC 61131 제어 런타임 시스템

ProConOS eCLR 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용하면 특정 하드웨어에 맞게 런타임 시스템을 조정할 수 있습니다. 이 도구는 특정 추가 기능을 개발 및 구성하는 수단을 컨트롤러 제조업체에 제공합니다.

기본 운영 체제의 존재 여부에 상관없이 ProConOS 임베디드 CLR은 시스템 이벤트 지원을 위한 멀티태스킹 기능에서 스타트업, 디버깅 및 모니터링을 위한 장치 인터페이스 제공에 이르기까지 임베디드 플랫폼에 기초한 완벽한 컨트롤러를 실현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. ProConOS 임베디드 CLR SDK를 다양한 CPU 및 실시간 운영 체제에 사용할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

ProConOS 임베디드 CLR 런타임 시스템

ProConOs 임베디드 CLR 런타임 시스템 소프트웨어 박스  

다양하고 강력한 패키지

ProConOS 임베디드 CLR은 PLC, PAC, 모션 제어, CNC, 로봇 공학, 센서 애플리케이션 등과 같은 다양한 자동화 작업을 위한 개방형 IEC 61131 제어 런타임 시스템입니다.

국제적으로 표준화된 Microsoft Intermediate Language(IEC/ISO 23271에 따른 CIL)를 장치 인터페이스로 사용하므로 ProConOS 임베디드 CLR를 C# 및 IEC 61131로 프로그래밍할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

ProConOS 임베디드 CLR 단일 칩

ProConOS 임베디드 CLR 단일 칩 소프트웨어 박스  

공간 절약형 및 비용 효율성

ProConOS 임베디드 CLR(eCLR)을 단일 칩 아키텍처에 사용할 수 있습니다. XIP(eXecution-In-Place) 기술로 인해 컨트롤러 코드를 플래시 메모리에서 직접 실행할 수 있습니다. 따라서 컨트롤러 프로그램을 처리하기 위해 추가 외부 RAM 메모리가 필요하지 않습니다. XIP 기술은 단일 칩 설계의 컨트롤러 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 고성능 솔루션입니다.

맨 위로 돌아가기

ProConOS 임베디드 CLR SoftPLC

ProConOS eCLR SoftPLC 소프트웨어 박스  

실시간 컨트롤러인 PC

ProConOS 임베디드 CLR(eCLR)은 강력한 실시간 기능의 IEC 61131 PLC 런타임 환경을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하여 PC 하드웨어에 기초한 강력한 컨트롤러를 개발할 수 있습니다. C# 및 IEC 61131 언어를 프로그래밍에 사용할 수 있습니다. 실시간 운영 체제가 Windows 운영 체제와 함께 사용될 경우 이 솔루션은 microsecond 이내의 주기를 가진 멀티태스킹 기능을 제공합니다. 이 경우 지터 범위는 한 자리 microsecond 이내이고 코드 실행 시간은 1 microsecond 미만입니다(1000 라인의 코드).

맨 위로 돌아가기

ProConOS 임베디드 CLR Visual Studio

ProConOS eCLR Visual Studio 소프트웨어 박스  

고급 언어로 인한 뛰어난 유연성

ProConOS 임베디드 CLR(eCLR)을 IEC 61131-3의 프로그래밍 언어를 사용하여 MULTIPROG에서 프로그래밍하거나 개체 지향 .NET 상위 레벨 언어인 C#을 사용하여 Visual Studio에서 프로그래밍할 수 있습니다.

C#으로 작성된 기능 블록 및 함수를 프로그래밍 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이를 위해 Visual Studio용 추가 기능이 설치되어 Visual Studio에서 어셈블리 템플릿을 제공합니다. MULTIPROG 라이브러리가 이를 기반으로 생성됩니다. 일관된 디버깅을 위해 Visual Studio는 모니터링 및 문제 해결을 위한 인터페이스를 제공합니다. 변수 값의 온라인 표시, 강제 적용 및 덮어쓰기, 중단점, OPC 태그 등이 여기에 포함됩니다.

맨 위로 돌아가기

PROFINET가 있는 ProConOS 임베디드 CLR

PROFINET가 있는 ProConOS eCLR 소프트웨어 박스  

통합 PROFINET 지원

ProConOS eCLR 환경은 Phoenix Contact Software의 PROFINET 통신 스택을 지원합니다. 이러한 통신 스택을 PROFINET 컨트롤러 및/또는 PROFINET 장치의 구현에 사용할 수 있습니다. 시스템의 강력한 소프트웨어 아키텍처로 인해 밀리초당 최대 100개의 PROFINET 장치와 데이터를 교환할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

데모 소프트웨어 다운로드

아래 버튼을 클릭하면 IEC 61131 제어 데모 소프트웨어의 다운로드 영역으로 이동합니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
다운로드

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo