개요로 돌아가기

IEC 61131 프로그래밍 시스템

MULTIPROG 프로그래밍 시스템은 자동화 애플리케이션 개발을 위한 핵심 도구입니다. 오늘날 시스템은 더 복잡해지고 커미셔닝 및 유지 관리 작업은 더 까다로와지고 있습니다. 그러나 조작이 간편한 강력한 도구를 사용하면 복잡한 시스템과 애플리케이션을 제어할 수 있습니다.

IEC 61131 프로그래밍 시스템 MULTIPROG EXPRESS

MULTIPROG EXPRESS 스크린샷  

MULTIPROG EXPRESS – 복잡도가 낮거나 보통인 컨트롤러에 적합

MULTIPROG EXPRESS는 IEC 61131 프로그래밍 시스템 MULTIPROG의 더 작은 버전입니다. 조작이 간편한 이 프로그래밍 도구는 주로 덜 복잡한 PLC 애플리케이션 프로그래밍에 사용하도록 설계되었습니다. 설계 과정에서 편리한 사용자 지원에 중점을 두었습니다.

이 프로그래밍 시스템은 빠른 애플리케이션 개발을 위한 검증된 기능을 다양하게 제공합니다. 자동화된 인텔리전트 기능으로 인해 프로그램 인스턴스를 작업에 삽입하거나 변수를 처리하는 등의 작업이 간소화됩니다.

맨 위로 돌아가기

IEC 61131 프로그래밍 시스템 MULTIPROG PRO

MULTIPROG PRO 스크린샷  

MULTIPROG PRO – 매우 복잡한 컨트롤러 및 까다로운 분산 컨트롤러 솔루션에 적합합니다.

MULTIPROG PRO는 보통 또는 최대 요구 사항을 가진 자동화 애플리케이션을 위한 IEC 61131 프로그래밍 시스템입니다. 이 도구는 특히 복잡한 시스템 및 애플리케이션에서 분산 컨트롤러를 엔지니어링하는 경우를 비롯하여 모든 프로젝트 단계에서 전문적인 지원을 제공합니다. 다양한 기능에도 불구하고 작동이 쉽고 직관적입니다.

맨 위로 돌아가기

데모 소프트웨어 다운로드

아래 버튼을 클릭하면 IEC 61131 제어 데모 소프트웨어의 다운로드 영역으로 이동합니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
다운로드

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo