IEC 61131 제어 기술 컴포넌트

IEC 61131 제어 기술 컴포넌트

고성능 엔지니어링

개방형 아키넥터 및 사전 제작된 컴포넌트를 사용하여 개발 프로세스의 속도를 높이십시오.

피닉스컨택트의 소프트웨어 기술 컴포넌트에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트의 IEC 61131 프로그래밍 및 런타임 시스템은 컨트롤러를 개발하기 위한 도구를 자동화 기술 제조업체에 제공합니다.

이점

  • 직관적인 작동 및 사용자 친화적인 추가 기능으로 인한 개별 자동화 솔루션의 간단한 개발, 스타트업 및 테스트
  • 빠른 코드 처리 기능이 있는 런타임 시스템을 사용한 고성능 제어 솔루션
  • 다양한 사용자 클래스용 제품 버전을 통한 유연한 사용
  • 조정 가능 및 확장 가능한 소프트웨어 컴포넌트를 사용한 고유한 영업 전략 가능
  • 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용하여 제조업체별 컨트롤러를 개발하는 기능

IEC 61131 기술 컴포넌트

IEC 61131 기술 플랫폼  

모듈형, 확장 가능 및 다목적 – IEC 61131 기술 플랫폼

IEC 61131 MULTIPROG 프로그래밍 시스템 및 고성능 IEC 61131 ProConOS 임베디드 CLR(eCLR) 런타임 시스템은 IEC 61131의 요구 사항에 따라 완벽한 시스템을 개발할 수 있게 하는 완벽하게 조정된 두 개의 소프트웨어 컴포넌트입니다.

이러한 컴포넌트는 사용된 CPU 아키넥터에 맞게 특별히 만들어진 원시 기계 코드를 작성 및 처리합니다. 이를 통해 매우 빠른 제어 솔루션을 개발하거나 매우 비용 효율적인 마이크로 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

IEC 61131 프로그래밍 시스템

IEC 61131 프로그래밍 시스템 소프트웨어 박스  

MULTIPROG – 모든 요구 사항을 위한 개발 도구

IEC 61131 MULTIPROG 프로그래밍 시스템은 자동화 애플리케이션 개발에서 중심이 되는 도구입니다. 이 도구는 실제 프로그래밍 기능 외에도 애플리케이션의 개발, 테스트 및 스타트업 과정에서 프로그래머를 지원하는 인텔리전트한 추가 기능을 광범위하게 제공합니다.

MULTIPROG를 통해 항상 명확한 개요를 볼 수 있습니다. 이 도구는 프로젝트 관리를 담당하고 여러 항목 중에서도 특히 fieldbus, 네트워크 및 주변 장치 컴포넌트의 관리를 지원합니다.

IEC 61131 런타임 시스템

IEC 61131 런타임 시스템 소프트웨어 박스  

ProConOS eCLR – 고성능 제어 솔루션의 핵심

ProConOS 임베디드 CLR(eCLR) 런타임 시스템을 설치하면 표준 하드웨어뿐만 아니라 특정 임베디드 플랫폼이 매우 강력한 IEC 61131 컨트롤러로 바뀝니다. 이 시스템은 멀티태스킹 및 실시간 처리가 가능하고 매우 빠르며 IEC 61131과 호환됩니다. ProConOS 임베디드 CLR을 거의 모든 하드웨어에 이식할 수 있습니다.

ProConOS 런타임 시스템은 30년 넘게 자동화 기술 분야에서 성공적으로 사용되었습니다. 다양한 자동화 작업을 위한 버전이 제공됩니다.

데모 소프트웨어 다운로드

아래 버튼을 클릭하면 IEC 61131 제어 데모 소프트웨어의 다운로드 영역으로 이동합니다.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo