모듈형 하이브리드 모터 스타터

모듈형 하이브리드 모터 스타터

기능적 세이프티의 단순성

모듈형 하이브리드 모터 스타터는 높은 시스템 가용성 및 손쉬운 조작을 특징으로 합니다.

돌아가기 모터 스타터

카테고리

검색 위치 모듈형 하이브리드 모터 스타터

이 카테고리의 전 상품 보기

CONTACTRON pro는 간단한 세이프트 통합 및 모듈형 확장 옵션을 제공하는 피닉스컨택트의 새로운 제품군입니다. 하이브리드 기술 – 더욱 단순해진 기능적 세이프티, 높은 수준의 시스템 가용성 및 컴파일이 필요 없는 조작성

이점

  • 업스트림 세이프티 릴레이를 사용해 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
  • 하이브리드 기술이 적용된 10배 더 긴 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
  • 손쉬운 조작: 경제적인 DIN 레일 커넥터를 사용한 배선 작업의 감소 및 비용 절감
  • 옵션 릴레이 모듈을 통한 모터 상태에 대한 안정적인 피드백

손쉬운 그룹 종료

손쉬운 그룹 종료

업스트림 세이프티 릴레이는 성능 레벨 e까지 비상 정지 후 연결된 모터가 안전하게 중지되도록 합니다. 피닉스컨택트의 TÜV 인증 모듈은 기능적 세이프티를 매우 쉬운 일로 만들어줍니다.

높은 시스템 가용성

높은 시스템 가용성

CONTACTRON 하이브리드 기술로 10배 더 길어진 서비스 수명: 내마모성 무접점 기술 및 견고한 릴레이 엔지니어링을 통해 향상된 시스템 가용성을 경험하십시오.

손쉬운 조작

손쉬운 조작

경제적인 DIN 레일 커넥터를 사용하여 배선 작업을 줄이고 결과적으로 비용 절감: 체크백 접점을 통한 확장 외에도 손쉬운 신호 루프스루(24 V 전원 공급, 접지 및 활성화)가 주는 이점을 누리십시오.

안정적인 피드백

안정적인 피드백

신뢰할 수 있는 모터 상태에 대한 추가 피드백: 옵션 릴레이 모듈 덕분에 정방향 실행 또는 역방향 실행과 같은 모터 상태를 안정적으로 탐지할 수 있습니다.

CONTACTRON pro 세부 정보

Contactron pro 세부 정보

DIN 레일 커넥터를 사용하면 추가 배선이 필요 없이 모든 다운스트림 하이브리드 모터 스타터의 비상 정지 그룹 종료를 수행할 수 있습니다.

또한 시스템 전원 공급 장치에서 모든 모듈에 전원을 공급할 수 있습니다. 옵션 응답 모듈로 인해 제어실에서 모터 상태의 모니터링이 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166