개요로 돌아가기

네트워크 가능한 하이브리드 모터 스타터

INTERFACE 시스템(IFS)을 통한 Fieldbus 연결

IFS 시스템을 사용한 적용 예제  

INTERFACE 시스템을 통한 Fieldbus 연결

하이브리드 모터 스타터는 EMPNET-GATEWAY-IFS를 통해 PROFINET에 연결됩니다. 24 V 공급 전압을 제공하고 장치 제어에도 사용되는 DIN 레일 커넥터가 연결에 사용됩니다. 모터 스타터를 제어하기 위해 디지털 출력이 필요하지 않습니다. PL e에 따른 세이프티 릴레이 또는 안전 컨트롤러를 사용한 활성화 입력을 통해 모터가 안전하게 셧다운됩니다. EM-PNET-GATEWAY-IFS에는 8개의 디지털 입력과 자유롭게 프로그래밍 가능한 4개의 출력이 있습니다. 특히 모듈형 또는 분산 구조에서는 컨트롤러뿐만 아니라 원격 I/O에도 I/O 카드가 필요하지 않습니다.
이 경우 위치 스위치가 PROFINET 게이트웨이에 직접 연결됩니다.

I/O-Link를 사용한 네트워킹용 하이브리드 모터 스타터

IO-Link로 네트워크화된 분산된 컨트롤 박스에서 세이프티 릴레이를 사용한 모터 제어  

IO-Link로 네트워크화된 분산된 컨트롤 박스에서 세이프티 릴레이를 사용한 모터 제어

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 모터를 빠르고 안정적으로 전환 및 정역회전하십시오. 네트워크화할 수 있는 새로운 버전은 필드 및 제어 레벨 간의 일관된 통신을 지원하여 프로세스 데이터를 손쉽게 전송할 수 있게 합니다.

이점:

  • 프로세스 데이터의 직접 연결 및 전송을 위한 IO-Link 인터페이스
  • 중앙 컨트롤 캐비닛 및 분산된 컨트롤 박스에서 유연한 사용
  • 프로세스 데이터에 기초한 서비스 간격으로 인한 향상된 시스템 가용성
  • 하이브리드 기술을 사용한 저마모 스위칭
  • 애플리케이션에서 공간을 절약하는 컴팩트 설계

SmartWire-DT™를 통한 Fieldbus 연결

SmartWireDT™를 사용한 적용 예제  

SmartWireDT™를 통한 Fieldbus 연결

하이브리드 모터 스타터와 명령 및 시그널링 장치는 SmartWire-DT™를 사용하여 게이트웨이를 통해 컨트롤러에 직접 연결됩니다. SmartWire-DT™는 배선 작업을 줄여줍니다. 명확하게 배열된 컴팩트한 컨트롤 캐비닛을 통해 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. PSR 세이프티 릴레이를 통해 안전 셧다운이 구현됩니다.

 

SmartWire-DT™ 기술

SmartWire-DT™ 기술  

SmartWire-DT™ 기술

SmartWire-DT™는 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터의 효율적인 배선 개념을 한 단계 발전시킵니다. SmartWire-DT™는 최대 99개의 장치를 병렬로 케이블링하는 복잡한 작업을 처리합니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166