개요로 돌아가기

안정적인 보호

단락-회로 보호가 적용된 하이브리드 모터 스타터

통합 퓨즈  

통합 퓨즈 이외에 4가지 기능

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터는 IEC/EN 60947-4-2에 따른 조합 타입 II를 충족합니다.

이는 단락-회로가 발생한 경우에도 사람, 기계 및 시스템이 보호된다는 것을 의미합니다. 이후의 작동을 위해 간단히 퓨즈만 교체하면 스위칭 장치를 다시 작동할 수 있습니다..

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166