개요로 돌아가기

유연한 마운팅

CrossPowerSystem 배전반

전원 분배 기능이 내장된 DIN 레일  

전원 분배 기능이 내장된 DIN 레일

새로운 DIN 레일에는 전원 분배 기능이 내장되어 있습니다. 공구를 사용할 필요 없이 한 번만 찰칵하고 끼우면 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터가 배전반에 마운트되며 3상에 대한 안전한 전기 연결이 설정됩니다. 이제 새로운 CrossPowerSystem 배전반을 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 모터를 보다 쉽고 명확하게 제어할 수 있습니다.

CONTACTRON 하이브리드 회로와 통합 퓨즈가 있는 기존의 컨택터 회로 및 하이브리드 회로의 비교  

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술을 통한 절감

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술은 부하 배선 및 연동 장치 배선을 최대 75%까지 줄여줍니다. 또한 CrossPowerSystem 배전반을 사용하면 3상으로 모터 스타터의 기존 배선을 절약할 수 있습니다.

전원 부스바용 조립 어댑터

DIN 레일 마운팅  

조립 어댑터로 인한 유연성

조립 어댑터를 사용해 하이브리드 모터 스타터를 유연하게 마운트할 수 있습니다. 이 기술은 많은 이점을 제공합니다.

  • 표준 DIN 레일 또는 전원 부스바에 직접 마운팅
  • 모터 출력의 안전한 분리
  • 주전원 전압에서 안전하게 분리 – 유지 관리 및 수리를 위해 간단히 스위칭 장치를 조립 어댑터에서 제거

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166