모터 연결용 하이브리드 커넥터

모터 연결용 하이브리드 커넥터

신속성 및 신뢰성

빠른 드라이브 설치 및 짧은 교체 시간 덕분에 마운팅이 매우 편리합니다.

돌아가기 모듈형 사각 커넥터

카테고리

검색 위치 모터 연결용 하이브리드 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

모터 연결용 하이브리드 커넥터는 신호와 전원이 하나의 하우징에 결합되어 있는 제품입니다. 푸쉬-인 연결을 사용한 공구가 필요 없는 커넥터 마운팅으로 인해 설치 시간이 절약됩니다. 스타-델타 브리지 덕분에 드라이브를 사전 설정할 필요가 없습니다. HC-MOT 및 VARIOCON 제품군을 결합하여 모터에서 주파수 인버터로의 효율적인 연결을 설정할 수 있습니다.

이점

  • 푸쉬-인 스프링 연결을 통한 빠른 모터 연결
  • 하나의 커넥터에 통합된 신호 및 전원 연결로 인한 높은 유연성
  • 플러그타입 스타-델타 브리지로 인해 모터를 열 필요 없음
  • 안전한 연결을 위한 잠금 래치

스타-델타 브리지

스타-델타 브리지  

스타-델타 브리지

모터 커넥터를 사용하는 경우 모터의 스타-델타 브리지가 슬리브 하우징에 위치합니다. 단자 보드의 브리지를 교체하기 위해 모터를 열 필요가 없습니다. 슬리브만 들어서 열면 스타-델타 브리지 피스가 회전합니다.

  • 커넥터에서 직접 전환되는 스타-델타
  • 특수한 공구가 필요 없음 – 스크류 드라이버 사용

잠금 래치

잠금 래치  

잠금 래치

견고한 잠금 래치로 인해 모터 연결을 몇 초 내에 손쉽게 분리할 수 있습니다.

  • 견고한 잠금 래치를 사용한 뛰어난 연결 보호
  • IP67 보호 등급(플러그 삽입 시)
     

빠른 코딩

플라스틱 프로파일을 사용한 빠른 코딩  

플라스틱 프로파일을 사용한 빠른 코딩

플라스틱 프로파일을 빠르고 쉽게 설치하여 잘못된 연결을 효과적으로 방지하십시오.

  • 20개 커넥터의 잘못된 연결 방지

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166