하이브리드 커넥터

피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터

일체형 커넥터

하이브리드 커넥터를 사용하여 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하십시오.

돌아가기 원형 커넥터

카테고리

검색 위치 하이브리드 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 통신 인터페이스 및 강력한 모터 연결을 위한 하이브리드 커넥터 제품군을 제공합니다. 이는 데이터, 신호 및 전원을 단일 커넥터에서 손쉽게 전송할 수 있으므로 공간이 절약된다는 것을 의미합니다.

이점

  • 단일 플러그에서 신호 및 전원을 결합하여 시간 및 공간 절약
  • M12 하이브리드 플러그 및 해당 패널 피드스루를 통한 완벽한 설치 개념
  • 금속 파우더 및 금속 EMC 코팅을 사용한 플라스틱 하우징으로 인해 광범위한 애플리케이션에 적합

M12 하이브리드 커넥터

M12 하이브리드 커넥터  

M12 하이브리드 커넥터

시간 및 공간 절약: M12 하이브리드 장치 커넥터를 사용하여 공간 절약형 방식으로 데이터와 전원을 장치에 전송할 수 있습니다. 산업 적용 분야에 적합한 컴팩트 설계에 모든 기능이 들어 있습니다.

  • 최대 100 Mbps
  • 최대 6 A의 전류

M23 하이브리드 커넥터

M23 하이브리드 커넥터  

M23 하이브리드 커넥터

원형 커넥터를 사용하여 컴팩트하고 견고한 M23 설계가 적용된 하나의 커넥터에서 신호, 데이터 및 전원을 전송할 수 있습니다.

  • 30 A/850 V DC 또는 630 V AC
  • 접점: 4 x 신호, 4 x 전원, 4 x 데이터
    또는 4 x 전원, 8 x 신호

 

M40 하이브리드 커넥터

M40 하이브리드 커넥터  

M40 하이브리드 커넥터

견고한 설계 덕분에 M40 하이브리드 커넥터는 주로 서보 드라이브 또는 데이지 체인 애플리케이션에 적합합니다. 다양한 데이터 삽입 및 기계적 코딩으로 인해 단지 하나의 커넥터를 사용하여 신호, 데이터 및 전원을 안전하게 전송할 수 있습니다.

  • 최대 70 A의 전류

  • 최대 630 V AC/850 V DC의 전압

  • 최대 16 mm²의 케이블 사이즈

  • 접점: 4 x 신호, 4 x 데이터(4 x 신호로 교체 가능),
    4 x 전원 + PE

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


M23/M40의 하이브리드 플러그-인 커넥터

데이터, 신호 및 전원용 다기능 3-in-1 커넥터