Ethernet 허브

산업용 네트워킹

산업용 네트워킹

Powerlink 및 FL Net용의 쉽고 빠른 솔루션: 산업용 허브

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 Ethernet 허브

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화 시스템에서 안정적인 통신을 위한 기본 장비: 피닉스컨택트의 산업용 허브는 뛰어난 저항성의 맞춤형 Ethernet 컴포넌트로서 대규모 CSMA/CD 네트워크를 안전하게 연결하려는 경우에도 사용할 수 있습니다.

이점

  • 최대 16개의 포트를 사용할 수 있는 허브를 통해 비용 효율적으로 대규모 네트워크 구축
  • 10 또는 100 Mbps의 선택 가능한 전송 속도로 인한 다양한 사용
  • 표준 케이블을 사용한 손쉬운 케스케이딩
  • 네트워크의 완벽한 투명성 덕분에 구성이 필요하지 않음
  • 짧은 대기 시간으로 인한 빠른 데이터 처리

검증된 토폴로지 – 컴팩트 DIN 레일 마운팅

아웃크로스 포트 및 10/100 Mbps 스위치가 있는 허브  

아웃크로스 포트 및 10/100 Mbps 스위치가 있는 허브

피닉스컨택트의 허브는 높은 전자기 호환성 및 이중화 전원 공급을 특징으로 합니다. 또한 최대한 다양하게 사용할 수 있도록 다음을 제공합니다.

  • 다양한 전송 속도: 하우징 전면부의 스위치를 사용하여 터미네이션 장치에 맞게 대역폭을 조정하십시오(10 또는 100 Mbps).
  • 손쉬운 확장: 아웃크로스 포트로 인해 교차 또는 직렬 표준 케이블을 사용하여 각각 16개의 포트가 있는 최대 3개의 허브를 연결할 수 있습니다. 이는 하나의 충돌 도메인에서 최대 44개의 터미네이션 장치가 지원된다는 것을 의미합니다.  

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166