초소형 세이프티 커플링 릴레이

초소형 세이프티 커플링 릴레이

새로운 프로세스 산업용 표준

전기 절연 및 전원 조정용 초소형 안전 커플링 릴레이입니다.

돌아가기 안전 커플링 릴레이

카테고리

검색 위치 초소형 세이프티 커플링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

PSRmini는 시판되는 제품 중에서 가장 폭이 좁은 커플링 릴레이입니다. 전기 절연을 통해 디지털 신호를 증폭하고 시스템을 보호할 수 있습니다. Force-guided contacts로 인해 쉽고 빠른 진단이 가능합니다. 따라서 예약된 유지 관리 작업 시 다운타임이 짧아집니다.

이점

  • 자체 개발된 새로운 릴레이 기술을 통해 성능 제한 없이 최대 70%의 공간 절약
  • Force-guided contacts로 인한 쉽고 빠른 방지 테스트
  • 다양한 인증을 받아 최대 Ex 영역 2에 설치 가능
  • 시스템 케이블링을 사용한 오류 없는 빠른 스타트업

프로세스 산업용 초소형 PSRmini 커플링 릴레이

터미네이션 캐리어가 있는 PSRmini 컨트롤 캐비닛 애플리케이션  

PSRmini와 결합되어 터미네이션 캐리어는 컨트롤 캐비닛에서 고유한 패킹 밀도를 제공합니다.

프로세스 산업의 전문가에게 있어 시스템 및 컴포넌트와 관련된 가장 중요한 요구 사항은 무결성과 안정성입니다. 

따라서 전기 절연 및 전원 조정을 위한 피닉스컨택트의 초소형 안전 커플링 릴레이를 선택하는 것이 필요합니다.

비상 종료, 화재, 가스 등의 적용 분야를 위한 SIL 인증 커플링 모듈은 산업 분야의 관련 프로세스 제어 시스템 및 특수한 요구 사항에 맞게 조정되었습니다.

피닉스컨택트의 릴레이 기술

피닉스컨택트의 릴레이 기술  

Forcibly guided 접점이 있는 기본 릴레이

세이프티 릴레이의 핵심은 피닉스컨택트가 자체 개발한 force-guided 접점이 내장된 기본 릴레이입니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 릴레이 기술은 최고의 안전성과 함께 많은 기술적 이점을 제공합니다.

  • 최대 6 A의 높은 스위칭 전류
  • 이중 진단 접점으로 인한 뛰어난 가용성

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


혁신적인 릴레이 기술

최소한의 전체 폭에서 매우 뛰어난 성능을 제공합니다.

추가 정보