개요로 돌아가기

소용량 부하 전환

애플리케이션

레벨 측정  

센서로 채우기 레벨 획득

신호를 제어 입력에 전달해야 하는 애플리케이션에서는 주로 소용량 부하를 처리해야 합니다. 따라서 이는 자동화된 프로세스에서 신호 생성기로 사용되는 근접 센서 또는 채우기 레벨 센서와 관련이 있을 수도 있습니다.

문제의 정의
컨트롤러에 전송할 센서 신호를 획득할 때 약한 부하가 전환됩니다. 따라서 출력 회로의 스위칭 전류가 몇 mA에 불과합니다.

주변 대기로 인해 산화물 또는 황화물 층이 접점에 쌓입니다. 이러한 층은 접점 저항 증가를 야기합니다. 스위칭 전류가 높은 경우 그에 따른 전기 아크에 의해 이러한 층이 파괴되므로 항상 안정적인 스위칭이 가능합니다. 그러나 부하가 약한 경우 전기 아크를 생성할 정도로 스위칭 전류가 충분하지 않습니다. 이러한 이유로 일정 시간이 지니면 안정적인 스위칭이 더 이상 보장되지 않습니다.

솔루션

애플리케이션 그래픽: 신호 획득 및 컨트롤러에 전달  

신호 획득 및 컨트롤러에 전달

이러한 애플리케이션 영역에는 금도금 접점이 있는 릴레이가 사용됩니다. 금은 불활성 요소입니다. 예를 들어, 유황 입자에서 주변 공기까지 연결되지 않으므로 황화물 층이 쌓이지 않습니다. 이러한 이유로 금도금 접점을 통해 연속적으로 낮은 접점 저항이 달성됩니다. 이러한 속성으로 인해 약한 부하가 안정적으로 전환될 수 있습니다.
 
이점

  • 금도금 릴레이 접점을 통한 안정적인 스위칭 작업
  • 손쉬운 연결 기술 선택: 스크류, 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결 기술
  • 점퍼를 사용한 시간 절약형 전위 분배

제품
피닉스컨택트는 금도금 접점이 있는 릴레이 모듈을 제공합니다. 이 모듈은 주문 명칭에 확장 AU로 표시됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166