개요로 돌아가기

화학 공장의 물 이동

애플리케이션

화학 공장  

다양한 공장 프로세스용 인터페이스로 사용되는 릴레이

물은 화학 공장의 모든 제조 프로세스에 필요합니다. 예를 들어, 터빈 또는 기능을 가열 매체로 구동할 수 있습니다. 따라서 물의 이동은 24 V DC 솔레노이드 밸브에 의해 제어됩니다.

밸브 상태에 관한 동시 피드백이 필요할 때 PLC는 솔레노이드 밸브를 제어합니다. 여기서 문제는 공간이 제한되어 있다는 것입니다.

솔루션

애플리케이션 그래픽: 2개의 릴레이로 4개의 솔레노이드 밸브 전환  

2개의 릴레이로 4개의 솔레노이드 밸브 전환

피닉스컨택트는 공간 절약형 애플리케이션을 위한 다양한 컴팩트 릴레이 모듈을 제공합니다. PLC-2R ... 모듈은 6.2 mm의 슬림 하우징에 독립적으로 제어 가능한 2개의 릴레이를 제공합니다. 따라서 다양한 기능을 공간 효율적인 방식으로 실현할 수 있습니다.

2개의 통합 릴레이를 사용하면 채널 밀도가 두 배가 되므로 사용자는 이점을 얻을 수 있습니다. 출력측의 경우 2개의 릴레이는 별도의 플러그 및 마이너스 전위를 제공합니다.

이점

  • 6.2 mm에 불과한 슬림 전체 폭으로 인해 공간 절약
  • 2개의 통합 릴레이를 통한 이중 채널 밀도
  • 점퍼를 사용한 시간 절약형 전위 분배
  • 손쉬운 연결 기술 선택: 스크류, 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결 기술

 

제품

명칭주문 번호
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
명칭주문 번호
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166