개요로 돌아가기

자세한 이점

연결 기술 선택

최고 수준의 유연성을 위해 PLC 릴레이를 스크류, 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결 기술과 함께 사용할 수 있습니다.

푸쉬-인 기술을 사용하면 도구 없이 최소 0.34 mm²의 작은 전선도 손쉽게 직접 삽입할 수 있습니다. 이 기술은 높은 접점 품질 및 낮은 삽입력을 특징으로 합니다. 따라서 빠르고 안전하고 편리한 배선이 보장됩니다.

스크류, 푸쉬-인 및 스프링 케이지 연결 기술  

안전한 배선을 위한 다양한 연결 기술

플러그-인 브리지를 사용한 시간 절약형 전위 분배

플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 배선  

플러그-인 브리지를 사용한 배선 작업 감소

PLC 릴레이 모듈은 색상 코딩된 절연 플러그-인 브리지를 사용해 최대 70%의 배선 시간을 절약할 수 있습니다.

연속 브리지는 매우 효율적이며 혼합된 6.2 mm 및 14 mm PLC 구조에도 적합합니다.

단 6.2 mm의 폭에 플러그-인 릴레이 및 무접점 릴레이가 모두 수용됨

좁은 하우징이 있는 PLC 릴레이  

좁은 하우징으로 인한 공간 절약

피닉스컨택트는 공간 절약형 설치를 위해 폭이 6.2 mm 또는 14 mm에 불과한 좁은 하우징에서 장착된 플러그-인 릴레이 또는 무접점 릴레이를 제공합니다.

예를 들어, 유지 관리 작업 시 이러한 릴레이를 손쉽게 교체할 수 있습니다.

시스템 케이블링 이점이 더해진 PLC 릴레이 시스템

시스템 케이블링을 사용한 릴레이  

시스템 케이블링을 사용한 PLC 릴레이

PLC-INTERFACE 릴레이 시스템과 해당 시스템 케이블링의 결합을 통해 컨트롤러 및 릴레이 간의 빠른 플러그-인 연결을 제공합니다.

전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 PLC-V8 어댑터가 결합된 손쉬운 배선을 위한 시스템 개념을 제공합니다. 따라서 오래 걸리는 단일 배선과 비교하여 시간과 비용이 절약됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166