개요로 돌아가기

철도 애플리케이션

애플리케이션

플랫폼  

철도 애플리케이션용 안정적인 릴레이

DIN EN 50155 표준은 철도 애플리케이션에서 사용할 때 적용됩니다. 이 표준에 따라 다음과 같은 특수한 요구 사항이 릴레이에 적용됩니다.

  • 작동 전압
    철도 애플리케이션에 적합한 것으로 간주되려면 작동 전압이 정격 전압의 70% 및 125% 사이여야 합니다. 표준 범위는 정격 전압의 80% - 110%입니다.
  • 주변 온도
    철도 환경의 릴레이는 대개 -40 C - +70 C의 극한 온도에 노출됩니다. 그 이유는 일부 컨트롤 캐비닛이 객차 아래의 열에 의해 절연되지 않는 스틸 하우징에 마운트되기 때문입니다.

솔루션

철도 애플리케이션용 커플링 릴레이  

높은 내진동 및 내충격의 커플링 릴레이

PLC…RW 커플링 릴레이는 이러한 특수한 요구 사항을 충족합니다. 또한 스프링 연결은 높은 수준의 내충격 및 내진동을 제공합니다.
 
이점

  • 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결 기술을 통해 DIN EN 50155에 따른 높은 수준의 내진동 및 내충격
  • 광범위한 전자 장치로 인한 최적의 릴레이 작동
  • 점퍼를 사용한 시간 절약형 전위 분배

제품
피닉스컨택트는 이러한 애플리케이션을 위해 PLC-…/RW 시리즈의 모듈을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166