개요로 돌아가기

MINI Analog Pro 시리즈 제품의 제품 명칭에 대한 설명

제품에 표시된 명칭에는 장치의 기능, 전원 공급 장치 및 연결 기술에 대한 정보가 포함됩니다.
다음 예제는 명칭의 세부 내용을 보여줍니다.

3-way 절연 증폭기

MINI Analog Pro 시리즈 제품의 제품 명칭 구조 예제

제품 명칭 및 해당 의미의 개별 세그먼트를 보여주기 위해 MINI MCR-2-UI-UI-PT 3-way 신호 처리기가 예제로 사용됩니다.

설명명칭설명
범위MINI MCR초소형 신호 처리기, 전체 폭 6.2 mm
기능2플러그-인 연결 기술 및 작동 중 전류 측정 기능 있음
확장 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Repeater power supply smart
리피터 전원 공급 장치
결함 모니터링
단자대
전원 단자대
정전압원/정전류원
센서 전원 공급 장치
입력UI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
전압 또는 전류 입력
전압 입력
전류 입력
열전대 신호
NAMUR 근접 센서 또는 스위치
저항 온도 탐지기 및 RTD 센서
0 ... 20 mA 입력 신호
4 ... 20 mA 입력 신호
전위차계(저항)
저항 온도 탐지기 및 열전대, mV
주파수 입력
출력UI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
전압 또는 전류 출력
전류 출력
전압 출력
2개의 전류 출력
주파수, PWM 출력 신호
릴레이 전환 접점 출력
N/C 릴레이 접점
0 ... 20 mA 출력 신호
4 ... 20 mA 출력 신호
전압 또는 전류 출력 및 N/O 릴레이 접점
2개의 N/O 접점
주파수, PWM 출력 신호 및 N/O 접점
2개의 전압 또는 전류 출력
전원 공급ILP
OLP
입력 루프 파워
출력 루프 파워
확장 20
4
0 ... 20 mA 전류 신호
4 ... 20 mA 전류 신호
연결


PT

스크류 연결
푸쉬-인 기술

구성
NC
C
구성되지 않음, 표준 구성
구성되지 않음, 표준 구성
주문 구성, 수정 가능
 
확장 30
4
0 ... 20 mA 전류 신호
4 ... 20 mA 전류 신호

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm