개요로 돌아가기

DIN 레일 커넥터를 사용한 전원 브리징 및 그룹 오류 표시

유연하고 간편한 전원 공급

DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급  

DIN 레일 커넥터는 유연한 전원 공급 및 진단 기능을 제공합니다.

MINI Analog Pro 절연 증폭기는 공급 장치를 위한 유연한 시스템 솔루션을 제공합니다. 공급 전압은 모듈형 DIN 레일 커넥터를 사용해 브리지됩니다. 따라서 작동 중에도 간편하게 배선, 시스템 확장 또는 모듈 교체 작업을 수행할 수 있습니다.

DIN 레일 커넥터는 세 가지 장치 공급 옵션을 제공합니다.

1. 모든 MINI Analog Pro 모듈에서 직접 DC 공급:

  • 최대 16개의 MINI Analog Pro 모듈용
  • DIN 레일 커넥터 이외의 추가 액세서리가 필요하지 않음

2. 동일한 모양의 전원 모듈 사용:

  • 최대 115개의 MINI Analog Pro 모듈용
  • 이중화 공급 및 공급 모니터링도 가능

3. 광범위한 85 ... 264 V AC 입력이 있는 시스템 전원 공급 사용:

  • DC 공급을 사용할 수 없는 경우
  • 최대 60개의 MINI Analog Pro 모듈용

 

결함 모니터링을 사용한 편리한 그룹 오류 표시

결함 모니터링을 사용한 그룹 오류 표시  

작동 중 전류 신호 측정

결함 모니터링은 멀티 채널 애플리케이션에서 편리하게 오류 평가를 수행하기 위한 모듈형 솔루션입니다.

모듈 타입에 따라 다음과 같은 오류를 그룹 오류 메시지로 표시할 수 있습니다.

  • 범위 초과
  • 범위 미만
  • 개방 회로
  • 단락-회로
  • 모듈 오류

전원 단자대에서 전원 공급 실패를 탐지하고 표시할 수도 가능합니다. 모듈화 성능은 장치 측과 평가 모듈 모두에서 오류 평가를 자유롭게 조정할 수 있는 기능을 특징으로 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm