플러그-인 연결 기술을 사용한 초소형 신호 처리기

플러그-인 연결 기술을 사용한 초소형 신호 처리기

슬림한 크기 및 편리한 사용

초소형 MINI Analog Pro 신호 처리기는 제한된 공간에 간편하게 설치할 수 있고 손쉬운 스타트업을 제공합니다.

돌아가기 신호 처리기

카테고리

검색 위치 플러그-인 연결 기술을 사용한 초소형 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

MINI Analog Pro는 플러그-인 연결 기술이 적용된 최초의 6 mm 신호 처리기 제품군입니다. 단자점을 분명하게 알아보고 쉽게 액세스할 수 있으며 작동 중 전류를 측정할 수 있기 때문에 작업이 훨씬 간편해졌습니다.

이점

  • 손쉽게 액세스할 수 있는 단자점, 전원 브리징 및 플러그-인 연결 단자대뿐만 아니라 푸쉬-인 연결 기술을 통한 간편한 설치
  • 손쉬운 스타트업 및 수리: 옵션 분리 기능 및 전류 루프를 분리할 필요가 없는 신호 측정
  • 다양한 구성 옵션: DIP 스위치를 통한 손쉬운 구성 및 추가의 액세서리가 필요없는 소프트웨어 또는 스마트폰 앱을 통한 확장된 구성
  • 넓은 마킹 영역, 모든 신호 처리기의 상태 LED 및 그룹 오류 메시지를 통한 손쉬운 유지 관리
  • 다기능 디바이스 타입과 확장된 공급 전압 및 작동 온도 범위
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 플러그-인 연결 기술이 적용된 초소형 MINI Analog Pro 신호 처리기

필드에서 네트워크까지 안전하게 절연됨

플러그-인 게이트웨이와 결합된 모듈형 신호 처리기  

플러그-인 게이트웨이와 결합된 모듈형 신호 처리기

쉽게 부착되는 게이트웨이를 사용하면 전류 또는 디지털 출력이 있는 모든 MINI Analog Pro 신호 처리기를 공간 절약형 방식으로 네트워크에 통합할 수 있습니다. 신호별 입력 카드가 더 이상 필요하지 않습니다.

버스 및 네트워크 연결용 MINI Analog Pro 게이트웨이를 다음 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

손쉬운 설치 및 스타트업

플러그-인 연결 단자대, 분리 기능, 전류 신호 측정 및 스마트 구성

1. 간편한 설치
단자점과 FASTCON Pro 플러그-인 연결 단자대를 분명하게 알아보고 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

2. 손쉬운 스타트업 및 수리
간단히 손목을 돌려 분리할 수 있는 기능을 통해 신호 및 공급 회로를 인터럽트합니다.

3. 전류 신호의 손쉬운 측정
전류 루프를 분리하지 않고 작동 중 전류 신호를 측정합니다.

4. 다양한 구성 옵션
DIP 스위치를 통한 손쉬운 구성 및 추가의 액세서리가 필요없는 소프트웨어 또는 스마트폰 앱을 통한 확장된 구성이 가능합니다.

MINI Analog Pro 제품 개요

MINI Analog Pro의 적용 가능 분야  

MINI Analog Pro 신호 처리기의 적용 가능 분야

아날로그 입출력

  • 범용 신호 처리기
  • 표준 신호 처리기
  • 리피터 전원 공급
  • 루프 파워 아이솔레이터

온도

  • 저항 온도계용 범용 측정 변환기
  • 열전대용 범용 측정 변환기

주파수

  • 주파수 또는 PWM 입력이 있는 범용 측정 변환기
  • 범용 아날로그 주파수 측정 변환기

전위차계

  • 자동 전위차계 탐지 기능이 있는 전위차계 변환기

디지털 입력

  • NAMUR 센서 및 플로팅 접점용 신호 처리기

제한 값

  • 릴레이 PDT 출력이 있는 임계값 스위치

액세서리

  • 정전압원/정전류원
  • 전원 공급 컴포넌트
  • 결함 모니터링 모듈
  • 마킹

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm

서비스


초소형 신호 처리기

기존의 좁은 크기는 유지하고 사용성은 향상되었습니다.


더욱 슬림해진 크기 및 보다 쉬어진 사용성

MINI Analog Pro는 최소한의 공간에 최대한 간편하게 설치하고 시작할 수 있습니다.


Industrie 4.0의 실제 사용 예제

버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기